l e u d o m s i a l e R - e t a t S - d i l o S d n u e h c s i n a h c e m o r t k e E l Zubehör Zubehör Hier finden Sie unsere vielfältigen Steckmodulvarianten sowie Relaishal- tebügel für alle Relaissockel und verschiedene Anforderungen. Steckmodule Beschreibung Art.-Nr. Typ Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Brückengleichrichter, Eingangsspannung: 12 V AC … 230 V AC 2907060 RIF-BR-12-230 AC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Eingangsspannung: 12 V DC … 24 V DC ±20 %, Polarität A1-, A2+ 2907057 RIF-LDM-12-24 DC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 110 V DC ±20 % 2900941 RIF-LDP-110 DC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 V DC … 24 V DC ±30 % 2900939 RIF-LDP-12-24 DC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 48 V DC … 60 V DC ±20 % 2900940 RIF-LDP-48-60 DC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 % 2900944 RIF-LV-120-230 AC/110 DC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900942 RIF-LV-12-24 UC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900943 RIF-LV-48-60 UC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900951 RIF-RC-120-230 UC 2900949 RIF-RC-12-24 UC 2900950 RIF-RC-48-60 UC Steckmodul zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais, 3 Zeitfunktionen, 4 Zeitbereiche, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, Eingangsspannung: 12 … 24 V DC 2902647 RIF-T3-24UC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900948 RIF-V-120-230 UC 2900945 RIF-V-12-24 UC 2900947 RIF-V-48-60 UC 14 Phoenix Contact