Tidrelä med multifunktion i extra smal konstruktion med 4 funktioner och ett inställbart tidsområde (0,1 s till 300 min.) 1 växlande kontakt, skruvanslutning
Tidreläer
ETD-tidreläer passar särskilt bra för styrning av enkla tidsförlopp. Tidreläerna på 6 mm är extra kompakta, och kan hantera en ställbar tid och en fast funktion. Använd de kompakta tidreläerna i installationskapslingen för fastighetsinstallation till serietillverkning av maskiner och anläggningar. Våra multifunktionsreläer ger tillgång till ställbara tidsområden och funktioner.
Tidrelä med multifunktion i extra smal konstruktion med 4 funktioner, inställbart tidsområde (0,1 s till 300 min) 1 växlande kontakt, push-in-anslutning
Kompakt impulsgivare med inställbara puls- och paustider (50 ms - 100 h), nätaggregat för brett område, med push-in-anslutning, 1 växlande kontakt
Kompakt multifunktionellt tidsrelä med 4 funktioner och ett inställbart tidsområde (50 ms - 1 h), med push-in-anslutning, 1 växlande kontakt
Kompakt multifunktionellt tidsrelä med 4 funktioner och ett inställbart tidsområde (50 ms - 1 h), med skruvanslutning, 1 växlande kontakt
Tidrelä med frånslagsfördröjning, brett försörjningsspänningsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, inställningsbart tidsintervall (10 ms ... 10 min), två konfigurationsmöjligheter, lösenordsskydd, 2 PD, jackbar anslutning.
Multifunktionellt tidrelä, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC brett strömförsörjningsområde, med 13 funktioner, 1 inställbar tid, samt lp- och li-funktioner. Inställbart tidsspann (10 ms ... 999 h:59 min), två konfigurationsalternativ, lösenordsskydd, stöd för svagströmskontakter, ingångar för PNP- och NPN-induktiva switchar, 2 PDT:er, skruvanslutningar.
Multifunktionellt tidrelä, brett matningsspänningsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 14 funktioner, 2 inställningsbara tidsintervall (10 ms ... 999 h:59 min), två konfigureringsmöjligheter, lösenordsskydd, stöd för svagströmskontakt, ingångar för PNP- och NPN-induktiv switch, 2 PDT:er, jackbara anslutningar.
Kompakt impulsgivare med inställbara puls- och paustider (50 ms - 100 h), nätaggregat för brett område, med skruvanslutning, 1 växlande kontakt
Multifunktionellt tidrelä, brett strömförsörjningsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 14 funktioner, 2 inställningsbara tider (10 ms ... 999 h:59 min), två konfigureringsmöjligheter, lösenordsskydd, stöd för svagströmskontakt, ingångar för PNP- och NPN-induktiva switchar, 2 PDT:er, skruvanslutning
Smarta och mångsidiga – multifunktionella tidreläer med OLED-display och NFC-kommunikation
Med de smarta, multifunktionella tidreläerna MACX-TR kan du dra fördel av en exakt inställning och enkel användning. Via OLED-displayen och tryckknappar kan du styra tidsprocesserna enkelt och tillförlitligt.
Fördelar med våra smarta tidreläer
- Enkel manövrering direkt på enheten tack vare kombinationen av OLED-display och tryckknappar
- Intuitiv tidsinställning – utan beräkning och kontroll
- Detaljerad och lättläst display tack vare OLED-teknik
- Exakt avläsningsbara tidsförlopp direkt på enheten
- Kommunikation via NFC och smartphone-app som tillval
Smala tidreläer – idealiska för enkla tidsstyrningar
Smala tidreläer med 6,2 mm kapslingsbredd – smala och exakta
De extra smala tidreläerna ETD-BL är den platsbesparande och ekonomiska lösningen för enkla tidsstyrningar – med en inställningsbar tid och en fast specificerad funktion.
Anslut även modulerna bekvämt med de mycket kompakta reläerna i serien PLC-INTERFACE i samma kapsling. Du sparar mycket tid med jackbara bryggor och systemkabeldragning.
Fördelar med våra smala tidreläer
- Sparar upp till 70 % plats jämfört med konventionella tidreläer tack vare 6,2 mm monteringsbredd
- Exakt och bekväm tidsinställning med hjälp av upplyst tumhjul
- Enkel anslutning utan verktyg tack vare push-in-anslutningsteknik
- Snabb installation tack vare användning av jackbara bryggor och systemkabeldragning.
- Smala tidreläer ingår i COMPLETE line-systemet
Kompakta tidreläer – idealiska för serietillverkning och fastighetsinstallation
Passar perfekt för serietillverkning och fastighetsinstallation – kompakta tidreläer
ETD-BL-tidreläer i kompakt installationskapsling är särskilt lämpade för användning i fastighetsinstallationer och för serietillverkning av maskiner och anläggningar.
Fördelar med våra kompakta tidreläer
- Sparar plats med hjälp av den kompakta installationskonstruktionen, även i mobila och decentraliserade anläggningsdelar
- Universalanvändning i tidsstyrningen tack vare mångsidiga funktioner
- Enkel hantering eftersom tidsparametrarna bekvämt ställs in med omkopplare på kapslingens frontpanel
- Varianterna med spänningsförsörjning kan användas i hela världen med universalnätdel
- Snabb anslutning utan verktyg tack vare Push-in Technology
- Översiktlig diagnos med väl synliga status-LED:er
- Kompakta tidreläer ingår i COMPLETE line-systemet
Multifunktionella tidreläer – för alla applikationer i den klassiska tidsstyrningen
Multifunktionsreläer för den klassiska tidsstyrningens alla applikationer
De multifunktionella ETD-tidreläerna erbjuder inställningsbara tidsområden och mångsidiga funktioner för universalanvändning. Med endast tre utföranden klarar du alla applikationer inom klassisk tidsstyrning. Anmäl fel eller stäng av anläggningsdelar målinriktat – på endast 22,5 mm monteringsbredd är de multifunktionella tidreläerna utrustade med två växlande utgångar.
Fördelar med våra multifunktionsreläer
- Universalanvändning i tidsstyrningen tack vare mångsidiga funktioner
- Kan användas i hela världen tack vare spänningsförsörjning med universalnätdel
- Enkel hantering eftersom tidsparametrarna bekvämt ställs in med omkopplare på kapslingens frontpanel
- Platsbesparande med två växlande utgångar på endast 22,5 mm monteringsbredd
- Exakt tidsstyrning med inställningsområden från några millisekunder till flera dagar