Fallindikatorrelä

Fallindikatorrelä för indikering av driftstatus och fara

Fallindikatorrelän/signalrelän används för statusindikering i kontrollrum, på manöverbord och på översiktstavlor. De förinställda fördelningarna möjliggör en snabb idrifttagning. De halv- eller helautomatiserade utförandevarianterna kännetecknas av översiktliga indikeringsområden. Den robusta konstruktionen möjliggör en tillförlitlig drift även under tuffa omgivningsförhållanden.

Signalrelä monterat framtill i apparatskåpet

Fördelar Snabb överblick över anläggningstillståndet

✔ Tidsbesparande idrifttagning tack vare förkonfigurerade meddelanden
✔ Tillförlitlig och långvarig drift tack vare robust konstruktion
✔ Fördefinierade fördelningar för många olika användningsmöjligheter

Varningsreläets funktionsprincip Hel- och halvautomatiserade utföranden

Interaktiv image map: hel- och halvautomatiserade varningsreläer
Halvautomatiserad funktionsprincip
Manuell meddelandekvittering med automatisk återställning av varningssignaler efter att störningen åtgärdats
Halvautomatiserad funktionsprincip
Helautomatiserad funktionsprincip
Automatisk återställning av varningssignaler efter att störningen åtgärdats, utan behov av manuell kvittering
Helautomatiserad funktionsprincip
Monteringsvarianter för manuellt signalrelä MR 11

Signarelä med manuell meddelandekvittering

Halvautomatiskt signalrelä

Det halvautomatiska signalreläet MR 11 visar anläggningstillstånd.
Meddelandekvittering sker för detta utförande manuellt genom att man trycker på återställningsknappen framtill på enheten. Detta ger en klar översikt över redan kända (kvitterade) eller förändrade (ännu inte kvitterade) meddelanden.
Det gör att servicetekniker på plats kan se om anläggningstillstånd redan är kända och om lämpliga åtgärder redan har vidtagits eller inte. Efter att felet har kvitterats och åtgärdats återgår signalreläet automatiskt till utgångsläget.
Varianterna med halvautomatiskt utförande utmärker sig genom att felmeddelandet på enhetens framsida sparas efter att felet har åtgärdats. Det gör att serviceteknikern även vid automatiskt felåtgärdande kan se om drift utan avbrott var möjlig.

Monteringsvarianter av manuellt signalrelä MR 21

Signarelä med automatisk meddelandekvittering

Helautomatiskt signalrelä

Det helautomatiska signalreläet MR 21 används också för indikering av driftstatus och fara.
Meddelandekvitteringen sker automatiskt och utan manuella ingrepp i detta utförande. Det gör att enhetens front alltid visar det aktuella anläggningstillståndet.
Den helautomatiska versionen är därmed lämpad för obemannad anläggningsdrift.

Flexibla varningssignaler för signalreläer

Märkningsskyltar Flexibla meddelanden för din anläggning

Meddelanden och tecken på märkningsskyltarna kan anpassas efter dina individuella krav. De förkonfigurerade meddelandena gör att idrifttagningen går ännu snabbare.
De standardiserade plattorna gör att du kan skapa en märkning med en eller två rader med upp till 15 tecken per rad.

Den genomtänkta konstruktionen gör också att du kan byta ut märkta plattor. På så sätt blir användningen så flexibel som möjligt även vid mångårig användning.

Monteringssätt Lätt att montera framtill på apparatskåp eller på DIN-skenan

Interaktiv image map: översikt över monteringstyper för varningsreläer
Montering på DIN-skena
En kontaktplatta med klämma behövs för att montera reläet på DIN-skenefästet (35 mm). Dessa komponenter finns bland tillbehören.
Montering på DIN-skena
Frontmontering
För att montera reläet i apparatskåpets eller manövertavlans front krävs en spännram eller en skyddskåpa. Skyddskåpan finns bland tillbehören.
Frontmontering
Kombinationskapsling signalrelä

Kombinationskapsling för montering framtill

Lätt att kombinera signalreläer Optimal översikt vid installation framtill

Men våra kombinationskapslingar kan du enkelt montera upp till nio signalreläer i apparatskåpet. Den gemensamma hållaren underlättar inte bara vid monteringen utan ger även en tydlig översikt över inkommande meddelanden.
Beroende på kombinationskapsling kan du montera in upp till fyra eller nio signalreläer. Du kan naturligtvis även välja att installera färre reläer. I så fall förses de fria platserna med blindplattor. På så sätt har du också möjlighet att utvidga anläggningen vid ett senare tillfälle.