Varningsrelä - MR21
1131095

Signalreläet  MR 21 används för att visa risk- och drifttillstånd. Det arbetar helautomatiskt.


Produktdetaljer




Anvisning vid beställning: En översikt över alternativa kopplingsscheman hittas under fliken "Nedladdning"
Anvisning vid beställning: En förlaga för utformning av märkningstexterna finns under fliken ”Nedladdningar” (”Downloads”)

Produkttyp Relämodul
Leveransomfång Konstruktionen uppbyggnad levereras inkl. kontaktplatta.
Konstruktionen inbyggnad levereras inkl. monteringsram, spännband och beröringsskydd.
Konstruktionen kombi levereras utan kapsling. Inbyggnad i instrumentkapslingen krävs för driften (se området Tillbehör).

Artikelnr 1131095
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod DTMCCA
Produktnyckel DTMCAA
Vikt per styck (inklusive förpackning) 337,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 250 g
Tullnummer 85364900
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 8.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 25 år;
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Tidsbesparande idrifttagning tack vare förkonfigurerade meddelanden
Tillförlitlig och långvarig drift tack vare robust mekanisk konstruktion
Individuella och förtillverkade fördelningar för flexibla användningsmöjligheter