Strömomvandlarna MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) omvandlar sinusformade växelströmmar på 1 A eller 5 A till analoga standardsignaler 0...20 mA eller 4...20 mA. DIP-switcharna som finns tillgängliga på kapslingens ovansida möjliggör konfiguration av ingångs- och utgångsignalerna.
Strömomvandlaren MACX MCR-SL-CAC-5-I innehåller ett spänningsförsörjningsområde på 19,2 V DC till 30 V DC.
Strömomvandlaren MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP är en variant med brett område,19,2 V AC/DC till 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
-
Strömomvandlare
2810625
Strömomvandlare för 1 A och 5 A AC, utgångssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureras via DIP-switch med driftstatusindikering via LED
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
Ingång/utgång kan konfigureras via DIP-switch