Anslutningen mellan ECM-UC-strömomvandlaren och PC:n görs bekvämt med hjälp av en standard USB-C-kabel. Inga speciella tillbehör krävs.
Under konfigurationsprocessen sker både dataöverföringen och spänningsförsörjningen till enheten via USB-C-kabeln. Därför krävs ingen extern 24 V DC-matning för att använda strömomvandlaren. På så sätt behöver du inte ansluta och lossa elektriska ledningar på varje enhet.
Universiell strömomvandlare för mätning av DC-, AC-, och förvrängda strömmar, ingångsström 0 ... 300 A, utgående 4 ... 20 mA