MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
AC-spänningsomvandlare och DC-spänningsomvandlare
AC- och DC-spänningsomvandlare för omvandling av spänningar upp till 550 V AC eller 1500 V DC till analoga standardsignaler.
MACX MCR-spänningsomvandlare, för likspänning från 0... (+/-) 20 V DC till 0.. .(+/-) 660 V DC, utgångssignal (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
SCK mätmodul för övervakning av solpanelanläggningar, 1 x spänningsmätning upp till 1500 V DC, 1 x analog utgång (2...10 V)
MACX MCR-spänningsomvandlare, för likspänning från 0... (+/-) 20 V DC till 0.. .(+/-) 660 V DC, utgångssignal (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
SCK kommunikationsmodul, för registrering av upp till 8 x SCK-mätmoduler, RS-485 Modbus/RTU utgång
Fördelar
- Exakt avbild av mätresultatet med nio spänningsmätområden som går att ställa in fritt
- Hög driftsäkerhet och säker signalöverföring tack vare galvanisk 3-vägsisolation
- Enkel kompensation av givarfel eller mätavvikelser med zero/span-anpassning
- Mätning av högspänning upp till 1 500 V DC med våra spänningsomvandlare från produktfamiljen SOLARCHECK
AC- och DC-spänningsomvandlare i MACX MCR-serien
MACX MCR-spänningsomvandlarna registrerar lik- eller växelspänningar och omvandlar dem till analoga standardsignaler. Mätomvandlarna MACX MCR-VDC registrerar likspänningar från 0 till ±660 V DC. Spänningsomvandlaren MACX MCR-VAC registrerar sinusformade växelspänningar från 0 till 660 V AC. För optimal mätnoggrannhet finns åtta fint indelade spänningsmätområden. Den galvaniska 3-vägsisolationen säkrar hög driftsäkerhet
Spänningsomvandlare för likspänning upp till 1 500 V DC
Med spänningsmätningsmodulen från produktfamiljen SOLARCHECK kan du mäta likspänningar på upp till 1 500 V DC och omvandla dem till en analog signal på 2 till 10 V DC. Modulen är avsedd för mätning i jordade och isolerade solcellssystem. Du kan också använda spänningsmätningsmodulen flexibelt utanför övervakningssystemet i alla andra likströmstillämpningar som en enkel analog enhet.