MACX MCR-VAC-PT
-
Spänningsomvandlare
2906244
MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Produktdetaljer
Produkttyp | Spänningsomvandlare |
Justering Span | ± 20 % |
Justering Zero | ± 20 % |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod |
svar på en överföring (10-90%) | < 180 ms |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,015 %/K |
Överföringsfel maximalt | < 1 % (från mätområdets ändvärde, 15 Hz ... 65 Hz) |
< 1,3 % (från mätområdets ändvärde, 65 Hz ... 405 Hz) | |
Galvanisk isolation | |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Galvanisk isolation Mätkrets mot försörjningskrets och utgång IEC 61010-2-030 | |
Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
Isolationsspänning | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Mätkategori | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Isolering | Förstärkt isolering |
Galvanisk isolation Matningskrets mot utgångskrets IEC 61010-1 | |
Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Isolationsspänning | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Överspänningskategori | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Isolering | Basisolering |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 45 mA |
Mätning | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 550 V AC |
maximal ingångsspänning | + 660 V AC |
Frekvensområde | 15 Hz ... 405 Hz |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 5500 kΩ |
Pulsform | Växelspänning |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 370 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 3700 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 250 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 2500 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 170 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 1700 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 120 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 1200 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 80 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 800 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 54 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 800 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 36 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 800 kΩ |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 0 V AC ... 24 V AC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 240 kΩ |
Signal: Spänning | |
Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Utgångssignal spänning maximal | ≤ 11 V |
Last/utgångslast spänningsutgång | > 10 kΩ |
rippel | 50 mV |
Signal: Ström | |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Utgångssignal ström maximal | ≤ 22 mA |
Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω |
Max. kapacitiv last | < 1000 pF |
Max. induktiv last | < 1 mH |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 118 mm |
Djup | 114 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (ingen daggbildning) |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | kan monteras med avstånd = 10 mm |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2906244 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMMB11 |
Produktnyckel | CMMB11 |
Katalogsida | Sida 238 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626050911 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 217 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 216,8 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | c7e36447-54cd-4d1f-b581-2b41388250bc |
Fördelar
Inställbara spänningsområden
Bidirektionella utgångssignaler
3-vägs-isolation
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Verktygslös parametrering av mätvärdena
Teach-in-konfiguration av mätvärdesområdet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge