Spänningsomvandlare - MACX MCR-VAC
2906239

MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA


Produktdetaljer




Användningsbegränsning
EMC-anvisning EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Produkttyp Spänningsomvandlare
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad 2

Justering Span ± 20 %
Justering Zero ± 20 %
Frekvensmätningsområde 45 Hz ... 405 Hz
Galvanisk isolation IEC 61010-2-30 (Mätkategori II vid 1000 VMätkategori III vid 600 VMätkategori IV vid 300 V)
IEC 61010-1 (Överspänningskategori III vid 300 VÖverspänningskategori IV vid 150 V)
Provspänning 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Skyddskoppling Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod
svar på en överföring (10-90%) < 180 ms
Temperaturkoefficient maximal < 0,015 %/K
Överföringsfel maximalt < 1 % (från mätområdets ändvärde, 45 – 65 Hz)
< 1,3 % (från mätområdets ändvärde, 65 – 405 Hz)
Försörjning
Spänningsförsörjning 24 V DC (-20 % ... +25 %)
Spänningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC
Maximal strömupptagning < 45 mA

Mätning
Konfigurerbar/programmerbar ja
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 550 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 5500 kΩ
maximal ingångsspänning + 660 V AC
Pulsform Växelspänning
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 370 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 3700 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 250 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 2500 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 170 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 1700 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 120 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 1200 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 80 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 800 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 54 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 800 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 36 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 800 kΩ
Mätning
Ingångsspänningsområde 0 V AC ... 24 V AC
Ingångsmotstånd spänningsingång 240 kΩ

Signal: Spänning
Benämning utgång Spänningsutgång
Utgångssignal spänning 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
Utgångssignal spänning maximal ≤ 11 V
Last/utgångslast spänningsutgång > 10 kΩ
rippel 50 mV
Signal: Ström
Benämning utgång Strömutgång
Utgångssignal ström 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Utgångssignal ström maximal ≤ 22 mA
Last/utgångslast strömutgång < 500 Ω
Max. kapacitiv last < 1000 pF
Max. induktiv last < 1 mH

Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14

Bredd 22,5 mm
Höjd 113 mm
Djup 114 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Drifttemperatur -25 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C (ingen daggbildning)
Höjdläge ≤ 2000 m
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) 10 % ... 95 % (ingen daggbildning)

CE
Benämning CE
Certifikat CE-konform
CE
Benämning UKCA
Certifikat UKCA-konform
CE
Benämning UL, USA / Kanada
Märkning UL 61010 Listed

Lågspänningsdirektiv Konformitet med NS-direktiv
Elektromagnetisk påverkan Överensstämmelse med EMC-direktivet
Emission EN 61000-6-4
Immunitet EN 61000-6-2
Anmärkning Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser.
Ledningsstyrd påverkan
Frekvensområde 45 Hz ... 405 Hz

Normer/föreskrifter IEC 61010-1
IEC 61010-2-030

Monteringssätt DIN skena montage
Monteringsinstruktion kan monteras med avstånd = 10 mm
Montageriktning valfri

Artikelnr 2906239
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod CK4B11
Produktnyckel CK4B11
Katalogsida Sida 238 (C-5-2019)
GTIN 4055626051000
Vikt per styck (inklusive förpackning) 227,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 211 g
Tullnummer 85437090
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Godkännande-ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 330267

cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 330267

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Inställbara spänningsområden
Bidirektionella utgångssignaler
3-vägs-isolation
ZERO/SPAN-justering ± 20 %
Verktygslös parametrering av mätvärdena
Teach-in-konfiguration av mätvärdesområdet