MACX MCR-VDC-PT - Spänningsomvandlare
2906243

MACX MCR-spänningsomvandlare, för likspänning från 0... (+/-) 20 V DC till 0.. .(+/-) 660 V DC, utgångssignal (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Inställbara spänningsområden
Bidirektionella utgångssignaler
3-vägs-isolation
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Verktygslös parametrering av mätvärdena
Teach-in-konfiguration av mätvärdesområdet