Programvara för energihantering ”Energy Management Service - On-Premises”

Programvara för energihantering

Vår programvara och våra tjänster för energihantering är särskilt anpassade till behoven hos energihanterare och hjälper dig att övervaka och analysera dina energidata i enlighet med ISO 50001. Använd de många funktionerna för att upptäcka potentiella besparingsmöjligheter, ta fram lämpliga energieffektiviseringsåtgärder och spara kostnader.

Visualisera och analysera lokalt eller från valfri plats

Programvaran för energihantering ”Energy Management Service - On-Premises” är den perfekta lösningen för din lokala energiövervakning. Profitera av ett system som kan beställas förkonfigurerat med intuitiva och flexibla funktioner för målinriktad och meningsfull visualisering och analys av dina energidata. Smart Servicen "Energy Management Service - Powered by Proficloud.io" är din platsoberoende lösning.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Lösning för energiövervakning Din lokala energiövervakning enligt ISO 50001, oberoende av externa servrar/internetanslutningar Din tjänst för platsoberoende övervakning av energi- och prestandadata i enlighet med ISO 50001
Åtkomst Anslut EMpro-mätinstrument till en edge-dator och upplev dataanalys och -visualisering direkt Anslut de IoT-kompatibla EMpro-energimätarna direkt till Proficloud.io
Funktioner och övervakning Övervaka och analysera dina energidata med intuitiva och anpassningsbara funktioner Använd andra tjänster på Proficloud.io och dra nytta av molnbaserad datahämtning
Tillgänglighet Energy Management Service - On-Premises är färdigkonfigurerad på en edge-dator och kan beställas Registrera dina EMpro-energimätare i Proficloud.io och boka tjänsten i butiken
Mer om Energy Management Service - On-Premises Mer om Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: ditt lokala system för energiövervakning


Fördelar

  • Effektiv energiövervakning och identifiering av potentiella besparingar enligt ISO 50001
  • Skalbart, oberoende system med engångslicens och kostnadsfria uppdateringar
  • Förkonfigurerat komplett system med automatisk enhetsdetektering och konfigurationsguide
  • Transparent övervakning via instrumentpaneler och energirapporter
  • Öppet system för individuella EnPI:er och andra energiformer som gas och vatten

Fördelarna i detalj

Energy Management Service - On-Premises på en bildskärm
Programvara för energiövervakning på bildskärmen
Programvara för energiövervakning på bildskärmen
Programvara för energiövervakning på bildskärmen
Programvara för energiövervakning på bildskärmen
Energy Management Service - On-Premises på en bildskärm

Utforma ditt lokala energiövervakningssystem enligt ISO 50001 och upptäck potentiella besparingar med grafiska displayer, diagram, analyser, rapportering, formelredigerare, beräkning av nyckeltal och larmfunktioner. Därmed kan du öka din energieffektivitet och även dra nytta av statliga subventioner.

Programvara för energiövervakning på bildskärmen

Långsiktig kostnadseffektivitet: du köper engångslicenser för 5, 10, 20, 50 och 100 datapunkter, utan återkommande kostnader. Absolut säkerhet: Energy Management Service - On-Premises fungerar utan internetåtkomst och garanterar därför maximal säkerhet. Dina uppgifter förblir konfidentiella och säkra inom ditt företag. Du kan också dra nytta av ett kontinuerligt förbättrat värdeerbjudande för din analys av energidata genom kostnadsfria, användningsorienterade uppdateringar.

Programvara för energiövervakning på bildskärmen

Få ditt kundanpassade system, förberett av oss med mätinstrument, kantdator och installerad programvara för energiövervakning samt tillbehörskomponenter. Efter anslutningen hittas mätinstrumenten automatiskt i nätverket. Detta minimerar ditt konfigurationsarbete. Energy Management Service - On-Premises är inte enbart beroende av våra mätinstrument. Du kan också integrera maskinvara från tredje part via en dataloggare eller ett styrsystem från PLCnext Control-familjen.

Programvara för energiövervakning på bildskärmen

För att analysera energidata kan du skapa individuella instrumentpaneler och rapporter med tårt-, stapel-, linje- och Sankey-diagram. Du kan själv strukturera dina datapunkter i åtta hierarkiska nivåer, från fastighetsnätverket till den enskilda mätningen. Om definierade karakteristiska värden överskrids genereras larm i systemet och skickas via e-post om så krävs.

Programvara för energiövervakning på bildskärmen

Skapa dina egna nyckeltal (EnPI:er) och beräkna dem med hjälp av formelredigeraren. För att inkludera dem i beräkningarna kan externa eller gamla energidata importeras som en CSV-fil. Du kan enkelt ladda ned rapporterna från de senaste månaderna och åren och dela dem med andra personer.

Systemtopologi


Systemet kring Energy Management Service - On-Premises består av EMpro-energimätare som ansluts till en UPC via en switch. Integrationen är enkel via ett REST API eller Modbus/TCP.
Systemet möjliggör också integration av alla Modbus/TCP resp. RTU- och M-buss-mätinstrument. Data från ett styrsystem eller en dataloggare skickas till UPC via Modbus/TCP och visas i Energy Management Service.
Med den flexibla och öppna arkitekturen är vårt system redo för framtida expansioner och anpassningar i riktning mot molnet, system för fastighetsdrift och mycket mer.

Interaktiv Image-Map: Applikationsexempel på energiövervakning baserad på Energy Management Service - On-Premises
Kantdatorsystem
PLCnext Control för kantdatorsystem kombinerar robustheten hos beprövade industri-PC:er med öppen PLCnext Technology. De möjliggör intelligenta IoT-Edge-lösningar, bearbetar stora mängder data nära källan och reagerar snabbare. Förinstallerad programvara och grafiska gränssnitt gör det lättare att skapa IoT-applikationer.
Mer om kantdatorsystem
Kantdatorsystem
Multifunktionella energimätare EMpro
EMpro-energimätarna samlar in energidata och kommunicerar dem till styr- och hanteringssystem. Konfigurera och integrera enheterna enkelt med den webbaserade installationsguiden. Dra nytta av den enkla direktanslutningen av Rogowski-spolar och många praktiska funktioner.
Mer om EMpro-energimätare
Multifunktionella energimätare EMpro
Modulära PLCnext Control
Från den robusta Axiocontrol-serien erbjuder Phoenix Contact flera PLC:er i olika effektklasser för PLCnext Technology. De har utformats för programmering med högnivåspråk men kan även programmeras klassiskt med IEC 61131-3. PLC-enheterna kan utökas med moduler för IP20-I/O-systemen Axioline och Inline.
Läs mer om PLCnext Control
Modulära PLCnext Control
Öppen för alla energiformer
Systemet är öppet för alla energiformer. För att kunna identifiera och realisera effektiviseringspotentialen registrerar du även data från värme, gas och andra energikällor med hjälp av lämplig sensorteknik.
Öppet för maskinvara från tredje part
Energy Management Service - On-Premises är inte enbart beroende av våra mätinstrument och ger dig flexibilitet vid ditt val av instrument. Maskinvaran från tredje part ansluts till energiövervakningssystemet via en dataloggare eller ett styrsystem i PLCnext Control-familjen.
Energimätare EMpro för fakturering
Energimätare för faktureringsändamål möjliggör korrekt fakturering av energidata. EMpro-AC-energimätare registrerar alla viktiga elektriska parametrar i alla fyra kvadranterna. EMpro-DC-energimätare mäter strömmar och spänningar upp till 650 A/1000 V DC direkt. Mätdata tillhandahålls via konventionella kommunikationsgränssnitt.
Mer om energimätare EMpro
Energimätare EMpro för fakturering

Så enkelt går det att få ditt skräddarsydda system för energiövervakning


Person som håller EMpro-energimätare i händerna

Konfigurera rätt komplett system enligt dina behov. Välj i ett brett sortiment av mätinstrument och andra tillbehör. På så sätt säkerställer du att du får det system som bäst passar dina individuella krav.
Få ditt system med en UPC och installerad programvara för energihantering samt tillbehörskomponenter i ett nätverk som förberetts av oss.

Funktioner inom programvaran för energihantering


Instrumentpaneler och visualiseringar

För att analysera energidata och upptäcka potentiella besparingar kan du skapa individuella instrumentpaneler med tårt-, stapel-, linje- och Sankey-diagram. Du kan själv strukturera dina datapunkter i åtta hierarkiska nivåer, från fastighetsnätverket till den enskilda mätningen.

Tårtdiagram för Energy Management Service - On-Premises
Stapeldiagram i Energy Management Service - On-Premises
Linjediagram i Energy Management Service - On-Premises
Sankey-diagram i Energy Management Service - On-Premises
Trädstruktur i Energy Management Service - On-Premises
Tårtdiagram för Energy Management Service - On-Premises

Tårtdiagram hjälper dig att visualisera den proportionella energiförbrukningen för olika enheter eller processer.

Stapeldiagram i Energy Management Service - On-Premises

Du kan t.ex. använda stapeldiagram för att jämföra energiförbrukningen på olika avdelningar eller platser.

Linjediagram i Energy Management Service - On-Premises

Linjediagram är idealiska för att följa utvecklingen av energiförbrukningen under en viss tidsperiod.

Sankey-diagram i Energy Management Service - On-Premises

Sankey-diagram är särskilt användbara för att visualisera energiflöden inom ett system.

Trädstruktur i Energy Management Service - On-Premises

Med en trädstruktur kan du sammanfatta data från olika mätpunkter och visa dem separat. Du kan t.ex. sammanfatta energiförbrukningen för olika avdelningar eller platser och spåra trender i energiförbrukningen under en viss tidsperiod.

Nyckeltal, rapporter och larmgenerering

Systemet gör det möjligt att skapa och beräkna EnPI:er, importera externa energidata, ladda ner rapporter samt generera larm och e-postmeddelanden.

Energy Management Service - On-Premises: skärminspelning för beräkning av nyckeltal
Energy Management Service - On-Premises: Skärminspelning av en förbrukningsrapport
Energy Management Service - On-Premises: Skärmbild CO2-rapport
Energy Management Service - On-Premises: Skärminspelning jämförelserapport
Larmskärm i programvaran "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: skärminspelning för beräkning av nyckeltal

Med Energy Management Service - On-Premises kan du själv skapa och jämföra nyckeltal (EnPI:er). Den integrerade formeleditorn är ett användbart verktyg för detta. Den gör det möjligt att beräkna eller sammanfatta flera nyckeltal och energivärden. Externa eller gamla prestandauppgifter importeras som en CSV-fil med hjälp av importfunktionen och tas med i beräkningar eller jämförelser.

Energy Management Service - On-Premises: Skärminspelning av en förbrukningsrapport

En av huvuduppgifterna för programvaran är att skapa rapporter om energiförbrukningen i ditt företag. Alla tillgängliga datapunkter kan visas grafiskt i olika tabeller och diagram. Du kan t.ex. visa din dagliga och månatliga förbrukning i en tabell i kombination med ett färgdiagram och få den skickad regelbundet med e-post.

Energy Management Service - On-Premises: Skärmbild CO2-rapport

Skapa rapporter om CO₂-utsläpp med hjälp av infogade nyckeltal och dina energidata. CO₂-utsläppen kan beräknas med dina individuella nyckeltal med hjälp av en beräkningsmodul och sedan visas i tabeller och diagram.
Minska och förstå ditt ekologiska fotavtryck och följ de regler som krävs.

Energy Management Service - On-Premises: Skärminspelning jämförelserapport

Skapa enkla tabeller och diagram där du kan jämföra produktionssystem eller byggkomponenter. För att upptäcka fel eller hitta potentiella besparingar bör energiförbrukningen för liknande maskiner eller kontorsområden ofta jämföras med varandra. Uppgifterna kan enkelt analyseras med automatiska rapporter om de aktuella jämförelserna.

Larmskärm i programvaran "Energy Management Service - On-Premises"

Larm genereras inom systemet om definierade nyckeltal överskrids. Användarna informeras därmed i god tid om för hög energiförbrukning eller defekter. Alla rapporter och meddelanden kan skickas av systemet via e-post om så önskas.

Användning av Energy Management Service - On-Premises på surfplatta och skärmar

Användningshantering

Energy Management Service - On-Premises kombinerar de grafiska visningsalternativen med enkel användarhantering. Definiera olika rättigheter för de olika användarna av ditt system och bestäm vilka inställningar de får göra eller vilken information de har rätt att se.

Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning