EMS - ON-PREMISES LIC-10
-
Licens
1667809
Programvarulicens för drift av EMS - On-Premises för upp till 10 energimätare. Lokal energiövervakning med grafiska displayer, diagram, analyser, rapportering, formelredigerare och beräkning av nyckeltal och larm.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Licens |
Användning | Mjukvarulicens för energidatavisualisering |
Användningsområde | Edge-dator, energimätningsteknik, anslutningsteknik, programvara för energiövervakning |
Antal (med stöd för EMpro-energimätare) | 10 |
Tillverkare | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
Grundfunktioner | Energi- och effektdatavisualisering |
Licensinformation | |
Typ av licens | Runtime-licens |
Licenslängd | 10 År |
Funktion | |
Grundfunktioner | Energi- och effektdatavisualisering |
Widget | Power Line Chart - Consumer over Consumer |
Power Line Chart - Period over Period | |
Energy Pie Chart - Consumer over Consumer | |
Energy Pie Chart - Period over Period | |
Energy Bar Chart - Consumer over Consumer | |
Energy Bar Chart - Period over Period | |
Kommunikation | Ethernet-kommunikation, REST-API, Modbus/TCP |
Systemkrav | |
Webbaserad hantering | Google Chrome |
Mozilla Firefox | |
Safari | |
Internet Explorer |
Artikelnr | 1667809 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | CMME21 |
Produktnyckel | CMME21 |
GTIN | 4067923217768 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 25101001 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001435 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig (EEE), får inte användas i EEE) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FL SWITCH 1008NT - Industrial Ethernet Switch 1085165
-
FL SWITCH 1005NT - Industrial Ethernet Switch 1085170
-
FL SWITCH 1016N - Industrial Ethernet Switch 1085255
-
EEM-MA770-24DC - Mätinstrument 1127052
-
EEM-MA771-24DC - Mätinstrument 1127060
-
EEM-MA770 - Mätinstrument 2907945
-
EEM-MA771 - Mätinstrument 2908286
-
EEM-MA371-24DC - Mätinstrument 1127058
-
EEM-MA370-24DC - Mätinstrument 1127059
-
EEM-MA370 - Mätinstrument 2907983
-
EEM-MA371 - Mätinstrument 2908307
-
EEM-MA370-R - Mätinstrument 2907980
-
EEM-MA371-R - Mätinstrument 2907985
-
EEM-MB371-24DC - Mätinstrument 1127055
-
EEM-MB370-24DC - Mätinstrument 1127061
-
EEM-MB370 - Mätinstrument 2907954
-
EEM-MB371 - Mätinstrument 2907955
-
EEM-MB370-PN - Mätinstrument 2907984
-
EEM-MB371-PN - Mätinstrument 2908308
-
EEM-MB371-EIP - Mätinstrument 2907976
-
EEM-MB370-EIP - Mätinstrument 2907971
-
EEM-MA770-R - Mätinstrument 2907944
-
EEM-MA771-R - Mätinstrument 2908285
-
EEM-MA770-PN - Mätinstrument 2907946
-
EEM-MA771-PN - Mätinstrument 2908301
-
EEM-MA770-EIP - Mätinstrument 2907953
-
EEM-MA771-EIP - Mätinstrument 2908302
-
EEM-SB370-C - Mätinstrument 1158951
-
EEM-SB371-C - Mätinstrument 1158947
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge