AC- och DC-energimätare EMpro för fakturering

Energimätare för fakturering

Energimätare för fakturering tillåter en energidataavräkning som är exakt för kostnadsstället. AC-energimätaren EMpro med MID-godkännande samlar in alla viktiga elektriska parametrarna som strömmar, spänningar, effektfaktorer och effekter samt energivärden i alla fyra kvadranter. DC-energimätaren EMpro möjliggör direktmätning av strömmar och spänningar på upp till 650 A/1 000 V DC. Mätdata tillhandahålls via konventionella kommunikationsgränssnitt.

Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Mätinstrument
EEM-PM157-SLP - Mätinstrument
1269236

DC-energimätare med direkt mätning upp till 1000 V/650 A, med RS-485-gränssnitt för programmering av programvara och DC-laddstyrning, korrigering av laddkabelförluster, drifttemperatur upp till +80 °C, certifierad för faktureringsändamål

Nya produkter

AC-energimätare med MID-godkännande

AC-energimätare för faktureringsändamål

Mät, kommunicera och fakturera

AC-energimätare EMpro med MID-godkännande enligt 2014/32/EU tillåter en fakturering av energidata som är exakt för kostnadsstället (individuell mätning). Mätinstrumenten samlar in alla viktiga parametrar, t.ex. strömmar, spänningar, effektfaktorer och effekter samt energivärden i alla fyra kvadranter.

Huvudegenskaper

  • Direktmätning upp till 100 A AC (3-fas) / 45 A AC (1-fas)
  • Mätning via strömtransformator: sekundär 1 A / 5 A
  • Noggrannhetsklass C (EN 50470-3)
  • Drifttemperatur: -40 °C … +70 °C
  • Ingångsspänningsområde: 100 V AC … 277 V AC (fas / PEN-ledare) / 173 V AC … 480 V AC (fas / fas)

Fördelar

  • Direktströmsmätning upp till 100 A AC över hela temperaturområdet från -40 till +70 °C
  • Överensstämmelse med noggrannhetsklass C i enlighet med EN 50470-3 och 0,5 i enlighet med IEC 62053-21
  • Enkel, intuitiv hantering och avläsning via bakgrundsbelyst LCD-display
  • Enkel buss- och nätverksanslutning via Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-gränssnitt
  • Modbus-register baserat på multifunktionella energimätare EMpro

Energimätare EMpro för fakturering

Jämförelse av EMpro energimätare för fakturering

EMpro AC-energimätare
EMpro DC-energimätare
EMpro AC-energimätare

 

EMpro DC-energimätare

Maximal ingångsström Direktmätning: 45 A AC (enfas); 100 A AC (trefas) Direktmätning upp till 650 A DC
. Strömtransformator: 1 A / 5 A AC (trefas)
Ingångsspänningsområde Enfas: 1 x 184 V ... 276 V 1 000 V DC
. Trefas: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
Kommunikationsprotokoll Modbus/TCP och Modbus/RTU SLIP (Serial Line Internet Protocol)
EMpro AC-energimätare

AC-energimätare för faktureringsändamål

Med energimätare från EMpro med MID-certifiering kan du använda submetering, dvs. kostnadscenterspecifik fakturering av energidata. Mätinstrumenten samlar in de viktiga elektriska parametrarna, t.ex. strömmar, spänningar, effektfaktorer och använda tjänster samt energivärden i alla fyra kvadranter. På så sätt får du information om leverans och förbrukning av aktiv och reaktiv energi. Dessa data vidarebefordras via vanliga kommunikationsgränssnitt till ditt överordnade styrsystem, t.ex. ett energihanteringssystem.

  • Likströmsmätning upp till 45 A AC (1~) /100 A AC (3~)
  • Överensstämmelse med noggrannhetsklass C eller och 0,5
  • Enkel buss- och nätverksanslutning via Modbus/RTU eller Modbus/TCP
  • Mindre programmeringsarbete tack vare standardiserat Modbus-register
  • Intuitiv drift och avläsning via LCD-display

Fördelarna i detalj:

EMpro AC-energimätare för växelström Marknadsföringsmotiv med ikoner för strömtransformatorns ingång, direktmätning och temperaturområde
Foto på trycket på sidan av en EMpro AC-energimätare genom förstoringsglas
Energimätare med nätverkskabel och ikoner för Modbus/RTU, Modbus/TCP och S0-gränssnitt
EMpro AC-energimätare och EMpro multifunktionell energimätare med ikon för samma Modbus-register
EMpro AC-energimätare med upplyst display
EMpro AC-energimätare för växelström Marknadsföringsmotiv med ikoner för strömtransformatorns ingång, direktmätning och temperaturområde

EMpro AC-energimätare stöder enfas tvåtråds-, trefas tretråds- och trefas fyrtrådsapplikationer och finns i varianter för direktmätning eller för strömtransformator. Strömmar upp till 100 A AC kan mätas direkt över hela temperaturområdet från -40 till +70 °C. Mätingången via strömtransformator kan konfigureras för strömtransformatorer på 1 eller 5 A, varvid transformatorförhållandet kan parametreras.

Foto på trycket på sidan av en EMpro AC-energimätare genom förstoringsglas

Om du väljer ett precisionsinstrument som är MID-certifierat av ett externt institut är du alltid på den säkra sidan. I det europeiska mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU (MID) skiljer man mellan noggrannhetsklasserna A, B och C, motsvarande IEC 62053-21 klasserna 2, 1 och 0,5. EMpro-AC-energimätare uppfyller noggrannhetsklass C eller 0,5 och är lämpliga för ökade krav inom den kommersiella och industriella sektorn.

Energimätare med nätverkskabel och ikoner för Modbus/RTU, Modbus/TCP och S0-gränssnitt

När energimätarna är installerade kan de kopplas samman i nätverk via vanliga kommunikationsprotokoll som Modbus/RTU eller Modbus/TCP och kommunicera direkt med energihanteringssystemet. Detta eliminerar den tidskrävande processen med mätaravläsning direkt på plats. Det är främst energivärdena i alla fyra kvadranterna som observeras. Valet av rätt protokoll beror på de specifika kraven i din applikation.

EMpro AC-energimätare och EMpro multifunktionell energimätare med ikon för samma Modbus-register

I många applikationer förekommer flera olika typer av mätinstrument. Multifunktionella energimätare används för mätning vid inmatningspunkten och energimätare med MID-godkännande används för fakturering. Våra energimätare talar alla samma språk. Modbus-registren för EMpro energimätare är baserade på de multifunktionella EMpro energimätarna. Detta sparar programmeringsarbete och i slutändan extra kostnader.

EMpro AC-energimätare med upplyst display

Uppgifterna ska enkelt kunna läsas av under de förhållanden som gäller för avsedd användning enligt EN 50470-1. Den bakgrundsbelysta LCD-displayen på energimätarna för växelström visar alla elektriska parametrar och de konfigurationsparametrar som är tillgängliga via displaysidorna. Ytterligare konfigurationsparametrar kan ställas in via kommunikationsgränssnittet. Fyra mekaniska knappar på framsidan används för datakontroll och programmering.

EMpro-DC-energimätare med kalibreringsgodkännande

DC-energimätare för fakturering

De utrymmesbesparande EMpro DC-energimätarna för likström möjliggör direkt mätning av strömmar och spänningar upp till 650 A/1 000 V DC för faktureringsändamål. Den manipuleringssäkra designen med data i OCMF-format och kalibreringsloggen är perfekt för användning i laddinfrastrukturen.

  • Platsbesparande, noggrann DC-direktmätning upp till 650 kW
  • Ingreppsskyddad elektromekanik och firmware
  • Hög tillförlitlighet tack vare utökat temperaturområde
  • Smidig integration tack vare förenklat punkt-till-punkt-protokoll
  • Idealisk för E-Mobility-laddningsprocesser

Fördelarna i detalj:

EMpro DC-energimätare med ikoner för DC-mätning upp till 650 kW och noggrannhetsklasser
EMpro DC-energimätare med ikoner för fakturering och kryptering
EMpro DC-energimätare med ikon för temperaturområde
EMpro DC-energimätare med ikoner för RJ12- och SLIP-protokoll
Topologi för DC-laddstyrning
EMpro DC-energimätare med ikoner för DC-mätning upp till 650 kW och noggrannhetsklasser

Energimätare EMpro DC mäter effekt upp till 650 kW i enlighet med noggrannhetsklass B (EN 50470-3). Mätningen sker direkt via en shunt. Tack vare de kompakta måtten sparar du värdefullt utrymme i din applikation.

EMpro DC-energimätare med ikoner för fakturering och kryptering

EMpro DC-energimätare har relevanta godkännanden för användning i faktureringssystem med exakt kWh-beräkning. Den manipuleringssäkra konstruktionen av hårdvaran och den inbyggda programvaran (firmware) skyddar mot obehörig användning. Dessutom registreras alla händelser som påverkar fakturering i kalibreringsloggen.

EMpro DC-energimätare med ikon för temperaturområde

EMpro DC energimätare ger dig hög tillförlitlighet med ett utökat temperaturområde: Trots sitt kompakta utförande säkerställer produkterna effektiv värmeavledning och är lämpliga för effekter upp till 650 kW DC vid temperaturer upp till +80 °C. De kan utan problem även användas i extremt låga temperaturer ner till -40 °C.

EMpro DC-energimätare med ikoner för RJ12- och SLIP-protokoll

Det integrerade RS-485-gränssnittet med förenklat SLIP-protokoll (Serial Line Internet Protocol) gör det möjligt att överföra mätdata till överordnade styrsystem. Spara kabeldragningsarbete tack vare RJ12-kontakterna, som underlättar anslutning av flera DC-energimätare i serie tack vare det flerdubbla utförandet.

Topologi för DC-laddstyrning

Tack vare att energidata sparas säkerställer vi permanent spårbarhet av laddningsprocesserna. Dessutom registrerar kalibreringslogen alla faktureringsrelevanta händelser, som t.ex. justering av kabelmotståndet. Faktureringsrelevanta data skickas i OCMF-format till säkert identifierade terminaler. Dra nytta av integrerade nätverkslösningar som består av en CHARX DC-laddstyrning, en EMpro DC-elmätare och andra produkter från Phoenix Contact.

Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning

Applikationsexempel för AC- och DC-energimätare Här ser du några exempel på när det krävs insamling av energidata och fakturering för specifika kostnadsställen

Interaktiv bildkarta: Applikationsexempel för AC- och DC-energimätare
Lagra energi och använd den vid behov
Överskottsel från solenergi, vindkraft etc. buffras i batterilager och kan användas efter behov. En battericontainer ger mycket kraft på liten yta och kan laddas och laddas ur snabbt tack vare intelligent batteristyrning. Energimätare för övervakning av laddning och urladdning samt differentiering mellan inmatning och uttag av el.
Laddinfrastruktur och lasthantering i parkeringshus
Vanligtvis installeras AC-laddningseffekter på 11 till 22 kW och DC-laddningseffekter från 50 kW. I halvoffentliga miljöer kan elfordon laddas under längre tid med upp till 22 kW AC. Laddpunkter med över 50 kW DC erbjuds för kortare laddtider. Energiövervakningen mäter belastningen på elnätet. Laddningskontrollen använder dessa data för lasthantering för att utnyttja den anslutna lasten optimalt och undvika överlast.
Individuell fakturering på järnvägsstationer
Mellan stationsoperatören och andra ägare, som t.ex. driver detaljhandel och restauranger, måste all elförbrukningen faktureras enligt MID-direktivet: utöver gemensam förbrukning (belysning, rulltrappor, värme-, ventilations- och luftkonditionering)mäts även enskild förbrukning (bageri, restaurang eller korvkiosk) och för transportmedel (t.ex. elektriska värmeaggregat för växlar). Mätinstrumenten är vanligtvis anslutna till energihanteringssystemet via ett fältbussgränssnitt, vilket eliminerar behovet av direkta avläsningar på plats.
Förbrukningsövervakning i hyreslägenheter
Den aktuella elförbrukningen i ett hus eller en lägenhet ska alltid gå att läsa av. Hur mycket el behöver min laddstation? Hur mycket annan energi behövs? Energimätare i serieinstallation, även kända som mellanliggande mätare, är permanent installerade i fördelarboxen och registrerar elförbrukningen för enskilda delar.
Energihantering i offentliga byggnader
Stigande energikostnader, snäva budgetar och klimatåtgärder kräver effektiv energianvändning i offentliga inrättningar. Det stora antalet olika byggnadstyper och deras energisituation gör energihanteringen komplex. En optimal lösning är digitaliserad energiövervakning med energimätare för fakturering i enlighet med MID-direktivet 2014/32/EU, mätinstrument och rätt programvara.
Individuell fakturering för hotell, butiker och restauranger
Fastigheter blir allt mer komplexa och det krävs individuell fakturering mellan hotelloperatörer, deras gäster och exempelvis en extern restaurang i byggnaden. Elförbrukningen vid laddstationerna i parkeringsgaraget måste läsas av och el från egna solceller måste separeras från resten. Det som en extern restaurang i den egna byggnaden förbrukar behöver också faktureras. Energimätare som uppfyller MID 2014/32/EU används för fakturering i enlighet med gällande skattelagstiftning.
Hantera laddningsprocesserna i infrastrukturen för E-Mobility
När laddinfrastrukturen byggs ut installeras vanligtvis AC-laddningseffekter på 11 till 22 kW och DC-laddningseffekter från 50 kW. Offentliga laddstationer kräver korta laddtider med höga laddningseffekter för att man snabbt ska kunna fortsätta köra efter några minuters laddning. Snabbladdning görs från 50 kW och omfattar High Power Charging (HPC) från 150 kW DC. Energiövervakningen mäter belastningen på nätet och laddningskontrollen använder dessa data för lasthantering för att optimera användningen av den anslutna lasten och undvika överlast.
Produktionsmaskiner på industriföretag
Inom tillverkningsindustrin finns både mindre laster, allt från belysning till motorer, och stora laster som formsprutningsmaskiner. Statusövervakning ökar energieffektiviteten och förbättrar koldioxidavtrycket. Det är främst energivärdena i alla fyra kvadranterna som observeras. I framtiden kommer man att sträva efter att använda likströmsnät, eftersom dessa möjliggör en högre energieffektivitet.
Transparens i datacenter
I datacenter försörjs IT-komponenter utan avbrott för att säkerställa produktiviteten genom redundans. Här används komplexa strömförsörjningssystem, UPS-system (avbrottsfri strömförsörjning) och reservnätssystem. Allt större datavolymer kräver både hög tillgänglighet och hantering av kostnadsställen. Energimätare som uppfyller MID-direktivet 2014/32/EU skapar transparens och används för faktureringsfunktioner.
Individuell fakturering på flygplatser
All energiförbrukning mellan flygplatsoperatören och olika hyresgäster som butiker, restauranger, kontor och hotell måste faktureras i enlighet med MID-direktivet: från gemensam förbrukning (belysning, rulltrappor, värme, ventilation, luftkonditionering, bagagehantering, landningsbanebelysning) till individuell förbrukning (restauranger, kontor). Faktureringsrelaterade data måste bearbetas snabbt och göras tillgängliga via Ethernet-gränssnittet.