EEM-DM357-70
-
Mätinstrument
1219095
Trefas-energimätare för mätning av aktiv effekt med direktmätning nät i upp till 500 V/63 A, med S0-utgång, med digital ingång, drifttemperatur upp till +70° C och RS-485-gränssnitt, certifierad enligt MID-direktivet
Produktdetaljer
Produkttyp | Energimätare |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II (EN 50470-1) |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Spänningshållfasthet | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Försörjning | |
Spänningsområde | Försörjning från mätkretsen |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
Ingångsströmområde | 0,02 A ... 63 A |
Effektförbrukning | 3,5 VA (1 W) |
Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
Startström Ist | 0,02 A |
Minsta ström Imin | 0,25 A |
Gränsström Imax | 63 A |
Övergångsström Itr | 0,5 A |
Referensström Iref | 5 A |
Strömomvandlarlast | 1,5 mΩ |
Aktiv energi (EN 50470-3) | Klass B |
Aktiv energi (IEC 62053-21) | Klass 1 |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klass 2 |
Digital | |
Beskrivning av ingången | Aktiv optoisolering |
Ingångsspänningsområde | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
S0-utgång | |
Beskrivning av utgången | Passiv optoisolering |
Kopplingsström maximal | 27 V DC |
Kopplingsström maximal | 27 mA |
Pulstid | 50 ms ±2 ms |
Paustid | 30 ms ±2 ms |
Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
Mätarkonstant | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
AWG | 16 ... 2 (styv/flexibel) |
Åtdragningsmoment | 2 Nm |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 20 ... 16 (styv/flexibel) |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Överföringshastighet område | 300 Bit/s ... 57600 Bit/s |
Paritet | ojämn, rak, ingen |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 91 mm |
Djup | 70 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Frontsida) | IP51 (Frontsida) |
Kapslingsklass (Anslutningar) | IP20 (Anslutningar) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | 80 % |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
MID | |
Märkning | MID-konform |
Standarder/föreskrifter | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Artikelnr | 1219095 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMMC11 |
Produktnyckel | CMMC11 |
GTIN | 4063151303501 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 494,466 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 494,466 g |
Tullnummer | 90283019 |
Ursprungsland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge