MM-EE-EEM-EM157
-
Mätinstrument
1744499
Enfas-energimätare för mätning av aktiv effekt med direktmätning i nätverk på upp till 276 V/45 A, med RS-485-gränssnitt och 2 impulsutgångar, drifttemperatur upp till +70 °C, certifierad enligt MID-direktivet
Produktdetaljer
Produkttyp | Energimätare |
Produktfamilj | ESSENTIAL edition |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Spänningshållfasthet | 6 kV |
4 kV |
Ingångsspänningsområde | 184 V AC ... 276 V |
Effektförbrukning | 10 VA (2 W) |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Aktiv energi (EN 50470-3) | Klass B |
Aktiv energi (IEC 62053-21) | Klass 1 |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klass 2 |
Pulsutgång | |
Beskrivning av utgången | Passiv optoisolering |
Kopplingsström maximal | 27 V DC |
Kopplingsström maximal | 27 mA |
Mätanslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Åtdragningsmoment | 1,5 Nm |
Andra anslutningar | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 22 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Överföringshastighet område | 1200 Bit/s ... 9600 Bit/s |
Paritet | ojämn, rak, ingen |
Benämning | Kommunikationsgränssnitt |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Paritet | ojämn, rak, ingen |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Överföringshastighet område | 1200 Bit/s ... 19200 Bit/s |
Bredd | 18 mm |
Höjd | 118 mm |
Djup | 64 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP51 (Frontsida) |
IP20 (Anslutningar) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | 90 % |
CE | |
Märkning | CE-konform |
MID | |
Märkning | MID-konform |
Normer/föreskrifter | EN 50470-3:2022 |
Standarder/föreskrifter | EN 50470-3:2022 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 1744499 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMCC11 |
Produktnyckel | CMCC11 |
GTIN | 4067923309296 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
Tullnummer | 90283019 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge