Combiner-box och överspänningsskydd för solcellsapplikationer

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar, oavsett om det är stora utomhusanläggningar eller en takanläggning på ett bostadshus, riskerar att utsättas för överspänning från blixtnedslag på grund av kopplingsytorna och installationsplatsen. Med våra combiner-boxar och överspänningsskydd för solcellsanläggningar säkerställs inte bara tillgängligheten vid hög prestanda. Du får också så snabbast möjliga avkastning på investeringen i anläggningen. Säkra tillgängligheten för solcellsanläggningar och därmed också avkastningen med vårt blixt- och överspänningsskydd.

Fördelar

  • Snabb installation och idrifttagning tack vare förmonterade combiner-boxar
  • Standardenlig kopplingsutrustning tack vare tillämpning av DIN EN 61439
  • Kraftfulla komponenter för specifika applikationskrav
  • Underhållsvänlig tack vare jackbara komponenter och applikationsspecifik anslutningsteknik
Mer information
Överspänningsskydd och tillbehör för solcellsanläggningar

Combiner-boxar ska användas för att optimalt skydda takanläggningens olika delar mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj med olika combiner-boxar för dina takanläggningar som är redo att installeras och anslutas direkt.

Visa och ladda ned e-paper
Samtal mellan en elinstallatör vid en takanläggning med solceller och en medarbetare på Phoenix Contact med ett överspänningsskydd i handen

Överspänningsskydd och solpaneler Vilka är de speciella egenskaperna och vilka termer spelar en viktig roll?

Tak med solcellsanläggning och markerat frånskiljningsavstånd ”s”
Solcellsanläggning på ett tak med för stort nedhäng
Bra ledningsdragning vid anslutning av solcellsmoduler
Tak med solcellsanläggning och markerat frånskiljningsavstånd ”s”

För att förhindra blixtöverslag är frånskiljningsavståndet ”s” det minsta avståndet mellan åskledaren och solcellsanläggningen. Hjälp från experter behövs för att bestämma avståndet, eftersom det är svårt att beräkna. Alla solcellskomponenter ska hålla detta avstånd. Om avståndet inte upprätthålls ansluter man solcellsanläggningen till åskskyddssystemet, vilket ställer ökade krav på överspänningsskyddet.

Solcellsanläggning på ett tak med för stort nedhäng

Förutom frånskiljningsavståndet är nedhänget viktigt, särskilt vid eftermontering av solcellsanläggningar. Området under en tänkt linje mellan åskledarnas spetsar bör skyddas, eftersom blixten även lätt kan dyka ner under den. Solcellsmoduler måste befinna sig under nedhänget. Om de är placerade ovanför kan du antingen montera modulerna plattare eller anpassa åskskyddsanläggningen. Montören av åskskyddsanläggningen kan avgöra hur stort nedhänget är.

Bra ledningsdragning vid anslutning av solcellsmoduler

Solcellsmodulerna är seriekopplade. De bildar en kabelring som fungerar som en antenn och är känslig för inkopplingar. Dessa inkopplingar kan skada växelriktaren och solcellsanläggningen. Kabelringens uppspända yta måste hållas så liten som möjligt. En större yta kopplar in mer energi. Blixtar fungerar som kraftfulla sändare. Om de slår ner i närheten kan de generera betydande strömmar som äventyrar anläggningen.

Solcellsanläggningar på tak Vad måste man tänka på vid installation av solcellsanläggningar på tak och var installerar man överspänningsskyddet?

Solcellsanläggning utan yttre åskskydd på ett tak
Byggnad med yttre åskskydd där frånskiljningsavståndet ”s” har beaktats
Byggnad med yttre åskskydd där frånskiljningsavståndet ”s” inte har beaktats
Solcellsanläggning utan yttre åskskydd på ett tak

Att blixten ska slå ned är ingenting man räknar med. En solcellsanläggning ökar inte heller risken för blixtnedslag. Solcellsanläggningen integreras i potentialutjämningen.

Byggnad med yttre åskskydd där frånskiljningsavståndet ”s” har beaktats

Solcellsmodulerna har dragits med tillräckligt avstånd till åskskyddssystemet i skyddsområdet. Vid ett blixtnedslag är solcellsanläggningen optimalt skyddad. Solcellsanläggningen integreras i potentialutjämningen.

Byggnad med yttre åskskydd där frånskiljningsavståndet ”s” inte har beaktats

Solcellsmodulerna har dragits tätt intill åskskyddssystemet. Vid ett blixtnedslag riskerar därför farliga gnistor att hamna på solcellsanläggningen. För att förhindra detta ansluts solcellsmodulerna eller monteringsstativet för solceller till åskskyddssystemet på ett korrekt sätt. Observera att blixtdelströmmar leds in i byggnaden. Potentialutjämningen måste kunna hantera blixtströmmar.

Schematisk ritning av en överspänningsskyddsanläggning inklusive potentialutjämningssystem

Rätt installationsplats

Helst ska överspänningsskyddet installeras i närheten av växelriktaren. Förverkliga skyddet med våra överspänningsskydd för växelriktarens AC- och DC-sida. Alternativt kan du också använda våra förmonterade lösningar för combiner-boxar.

Installationsplatser och installationsvillkor framgår av följande tabell.

Du hittar vår produktrekommendation för installationsplatserna här:

Installationsplatser och installationsförhållanden

Växelspänning AC 1

Växelspänning AC 2

Likspänning DC 1

Likspänning DC 2

Installationsplats Huvudfördelning Växelriktarens AC-sida (ledningslängd till huvudfördelningen ≥ 10 m) Växelriktarens DC-sida (solcellsmodulernas ledningslängd ≥ 10 m) I närheten av solcellsmodulerna och/eller vid ingången till byggnaden
Utan yttre åskskydd Överspänningsskydd typ 2 Överspänningsskydd typ 2 Överspänningsskydd typ 2 Överspänningsskydd typ 2
Med yttre åskskydd, frånskiljningsavstånd har beaktats Överspänningsskydd typ 1 Överspänningsskydd typ 2 Överspänningsskydd typ 2 Överspänningsskydd typ 2
Med yttre åskskydd, frånskiljningsavstånd har inte beaktats Överspänningsskydd typ 1 Överspänningsskydd typ 1 Överspänningsskydd typ 1 Överspänningsskydd typ 1

Skyddsenheter för gränssnitt

Förutom de fyra nämnda installationsplatserna för skyddsenheter på solcellsanläggningar finns ytterligare ett område som du inte får glömma:
Den tillämpliga standarden kräver inte alltid att kommunikationsgränssnitten behöver skyddas, men det rekommenderas ändå starkt. Till och med via en nätverkskabel eller en tunn styrkabel kan växelriktarens elektronik skadas av överspänningar, vilket i sin tur stör driften av solcellsanläggningen.

Digitala ingångar för effektreglering, en väderstation, Ethernet, RS-485 – alla är de exempel på vanliga gränssnitt som det gäller att skydda.