Överspänningsskydd (i en del) för solcellsapplikationer

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar hjälper till att ge snabbare avkastning på investeringen och ökar samtidigt tillgängligheten för din solcellsanläggning. Skydd för solcellsanläggningar skiljer sig från överspänningsskydd för linjära likströmmar. Med vår applikationsspecifika portfölj med överspänningsskydd för solcellsanläggningar erbjuder vi de passande komponenterna för allt från strömförsörjning till skydd av signal- och datakablar.

Mer information

Fördelar

  • Optimalt utformad effektkapacitet för solcellsanläggningar upp till 1500 V DC
  • Oberoende bekräftad säkerhet genom KEMA-godkännande
  • Hög driftsäkerhet tack vare en kortslutningshållfasthet på upp till 2000 A
  • Kan användas upp till 6000 m enligt EN 50539-11

Nya produkter

Produktfamiljen VALVETRAB Safe Protection Plus på DIN-skena

Ny måttstock inom överspänningsskydd

Enkel och säker montering och drift

Höga krav ställs på tillgängligheten för elektriska anläggningar. Med överspänningsskydden i produktfamiljen Safe Protection Plus kombinerar Phoenix Contact framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner för särskilt hög anläggningstillgänglighet.

Huvudegenskaper

  • Skydd mot felanslutning
  • Beröringsskydd
  • Lågt åtdragningsmoment på 3 Nm
  • Förstärkt isolering mellan huvud- och hjälpkretsarna
  • Säkringsfri användning upp till 315 A
  • Många användningsområden upp till 5 000 m höjd
  • Stor varians för AC- och solcellstillämpningar

Fördelar

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer

Enkel och säker installation och drift Produktfamiljen Safe Protection Plus

Safe Protection Plus är namnet på den nya produktfamiljen inom överspänningsskydd. Med de nya varistorbaserade överspänningsskydden VALVETRAB SPP erbjuder vi robusta överspänningsskydd med framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner.

Vill du veta mer? Ta en titt på produktanimationen för de nya produkterna och ta reda på mer om VALVETRAB SPP på vår landingpage.

Åskledare VAL-SPP-T1... för solcellsanläggningar

Jackbar åskledare VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Jackbar åskledare typ 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Den jackbara åskledaren av typ 1 från produktfamiljen Safe Protection Plus ger dig tillförlitligt systemskydd för tvåpoliga, isolerade likspänningssystem med 1000 V DC. Tack vare sin optimerade design och jackbara konstruktion erbjuder den fördelar vid installation och underhåll. Åskledaren av typ 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV finns tillgänglig både med och utan fjärrindikering.

Överspänningsskydd typ 2 för solcellsanläggningar

Jackbart överspänningsskydd typ 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Jackbart överspänningsskydd typ 2

De jackbara överspänningsskydden av typ 2 i produktfamiljen VAL-SPP ger dig tillförlitligt systemskydd för applikationer med 600 V DC, 1000 V DC och 1500 V DC tomgångsspänning Uocstc med 2+V-kretsen för tvåpoliga, isolerade likspänningssystem. Med de nya säkringarna kan du dra nytta av den optimerade frånskiljningsanordningen och fördelarna vid installation och underhåll. Överspänningsskydd VAL-SPP-T2-...-PV... typ 2 finns tillgängliga både med och utan fjärrindikering.

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar kräver särskilda skyddskopplingar. Beroende på systemkonstruktion och jordningsförhållanden kan vi erbjuda lämpliga säkringar som kan hantera höga likspänningar på ett säkert sätt.

Förmonterade satser gör det lätt att installera överspänningsskydd i din solcellsanläggning.

Spårnings- och övervakningssystem måste säkras mot störningar och dataförlust. Skydda data- och styrledningar med passande säkringar.

Endelad åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar

Endelad åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar

Endels åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar med strängspänningar för 600/1000/1500 V DC

De endelade åskledarna T1/T2 för tvåpoliga, isolerade DC-system med 600/1000/1500 V DC har en kortslutningshållfasthet på upp till 2000 A. Produkterna har KEMA-godkännande och finns som tillval med eller utan potentialfri fjärrsignalkontakt. Tack vare de förlängda införingstrattarna vid huvudanslutningarna och de upphöjda skruvaxlarna uppnås ökad krypströmshållfasthet och installationen blir säkrare. Den optiska statusindikeringen på enheten informerar om säkringens status.

Endelat överspänningsskydd typ 2 för solcellsanläggningar

Endelat överspänningsskydd typ 2 för solcellsanläggningar

Endelat överspänningsskydd typ 2 för solcellsanläggningar med strängspänningar upp till 1500 V DC

Överspänningsskyddet typ 2 för tvåpoliga, isolerade DC-system med 1500 V DC är kortslutningssäkert upp till 2000 A. De förlängda införingstrattarna och de upphöjda skruvaxlarna ger bättre krypströmshållfasthet och gör därmed installationen säkrare. Tack vare den valfria fjärrindikeringen kan säkringarna integreras i övervakningssystem. Den visuella statusindikeringen på enheten ger information om överspänningsskyddets status vid visuella inspektioner på plats.

Jackbar åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar

Jackbar åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar

Jackbar åskledare T1/T2 för solcellsanläggningar

De jackbara åskledarna T1/T2 för tvåpoliga, isolerade DC-system på 600 och 1000 V DC har en kortslutningshållfasthet på upp till 1000 A. Produkterna testas av KEMA och godkända komponenter av UL (Underwriters Laboratories). Detta innebär att säkringarna även kan användas på den nordamerikanska marknaden utan ytterligare tester. Tack vare låsmekanismen på grunddelen förblir skyddspluggarna säkert anslutna till grunddelen även under de höga krafterna vid urladdningen. Visningsfönstret på varje kontakt ger information om funktionsstatusen.