BNC-skarvdon, två plan, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 50 Ohm
Antenner är riktiga åskmagneter. Använd effektiva överspänningsskydd med låg dämpning. Med våra effektiva koaxiala avledare COAXTRAB är du på säkra sidan. Genom vårt sortiment av lågkapacitiva skyddskopplingar kan du få liten dämpning och på samma gång hög bandbredd. Med hjälp av impedansanpassning förvanskar överspänningsskyddet inte nyttosignalen..
Mer informationBNC-skarvdon, två plan, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 50 Ohm
Adapter med utbytbart överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt hona-hona
Vinkelbleck för individuell fastsättning av CN-UB..., t.ex. på höljesväggar.
Adapter med utbytbart överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt hona-hona
Adapter med överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt, hona - hona
Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakter hona-hona
Adapter med utbytbart överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt hane-hona
BNC-anslutning, 2-polig, tvåplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, våg-motstånd: 75 Ω
Obestyckad hållare för BNC-kontakt, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, två plan
Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakter hona-hona
COAXTRAB - överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem
Produktfamiljen COAXTRAB erbjuder allt efter applikation ett passande överspänningsskydd för respektive anslutningsteknik. För sändar- och mottagaranläggningar med N-kontakt eller 7/16-anslutningar i mobilnätsmiljöer eller för underhållningselektronik med TV/SAT-anslutningar och BNC-anslutningar finns det passande överspänningsskydd. Tack vare sina mycket låga dämpningsvärden möjliggör säkringarna störningsfri signalöverföring.
Exponerade sändar- och mottagaranläggningar är särskilt utsatta för atmosfäriska störningar
Sändar- och mottagaranläggningar är särskilt utsatta för överspänningar. Antennerna och deras kablar, som går utanför fastigheten och därmed är mycket långa, utsätts ofta direkt för urladdningar i atmosfären. Via ledningarna kan överspänningar ta sig in i de känsliga gränssnitten i anläggningarna och påverka eller till och med avbryta överföringen.
Den trådlösa överföringens höga frekvenser kräver säkringar med lägre egenkapacitans, liten dämpning och god impedansanpassning. Det krävs även en bra skyddsverkan med hög avledningsförmåga. Därför har lämpliga säkringar effektiva gasurladdningsrör eller lambda/4-teknik.