Överspänningsskydd – teknik Phoenix Contact är en av pionjärerna inom utvecklingen av överspänningsskydd. Årtionden av erfarenhet och intensiv grundforskning är grunden för vår tekniska expertis.

Blixtar över en stad

Vid sidan av utvecklingen och produktionen av skyddsenheter kan vi tack vare vår erfarenhet inom basforskningen även utveckla mätsystem för blixtar. Du hittar underlag för blixt- och överspänningsskydd samt information om våra blixtövervakningssystem i följande områden.

Vår kompetens

Vi utnyttjar spetskompetensen hos våra experter under hela tillverkningsprocessen.

Två män med överspänningsskyddsprodukter från Phoenix Contact
En man vid produktutveckling av överspänningsskydd
En man manövrerar överspänningsskyddskonfiguratorn på en dator
Phoenix Contact-medarbetare i testlaboratoriet för överspänningsskydd
Verktygskonstruktion, formsprutning och metallbearbetning
Phoenix Contacts produktion av överspänningsskydd
Två män med överspänningsskyddsprodukter från Phoenix Contact

Fysiska samband och djupgående elektroteknisk kunskap inom området överspänningsskydd för högkvalitativa produkter.

En man vid produktutveckling av överspänningsskydd

Optimala lösningar för varje tillämpning.

En man manövrerar överspänningsskyddskonfiguratorn på en dator

Lättinstallerade produkter för enkel hantering.

Phoenix Contact-medarbetare i testlaboratoriet för överspänningsskydd

Testade produkter för maximal säkerhet.

Verktygskonstruktion, formsprutning och metallbearbetning

Maximal precision i produkten.

Phoenix Contacts produktion av överspänningsskydd

Maximal produktkvalitet genom hundraprocentig sluttestning.

Ett innovationsexempel: utvecklingen av gnistgapet
Utvecklingen av gnistgapet YouTube

Ett innovationsexempel: utvecklingen av gnistgapet

Gnistgap är de mest kraftfulla komponenterna i skyddsenheter. De kan avleda mycket höga strömmar. Utvecklingen gick från öppna, utblåsande gnistgap till inkapslade gnistgap. Ett problem kvarstod emellertid. Den höga nätföljdströmmen.

2015 lanserade Phoenix Contact för första gången ett gnistgap som arbetar så effektivt att ingen nätföljdström uppstår. Det nya gnistgapet är extremt effektivt och eftersom inga nätföljdströmmar uppstår, har det även mycket lång livslängd.

Whitepaper
Utlösande multi-carbon-gnistgap

Upptäck vår innovativa utlösande multi-carbon-gnistgapsteknik. Ta reda på hur denna teknik ger optimalt skydd mot blixtströmmar och överspänningar och kan användas flexibelt i dina applikationer.

Ladda ner whitepaper
Whitepaper för multi-carbon-gnistgapsteknik

Användningsområden

Expert på överspänningsskydd med FLT-SEC Hybrid

Överspänningsskydd i stora huvudfördelningar för energi

Överspänningsskydd i stora huvudfördelningar för energi

Överspänningsskydd i fastighetsförsörjningen är idag standard. I bostadshus förverkligar du det enkelt, eftersom det tack vare försäkringen oftast inte behövs någon ytterligare säkring av skyddsenheten.
I stora energifördelningssystem ser det annorlunda ut. Försäkringar som är mindre än 315 A är ovanliga, vilket innebär att det krävs en försäkring för skyddsenheten. Denna försäkring tar upp plats samt kostar både pengar och dyrbar kabellängd. Plats och kostnader är i detta fall dock det mindre problemet. Det är kabellängden som är det verkligt kritiska. Här hittar du information om den tekniska bakgrunden och vår lösning.

Hand håller i logotyp med NFPA 79

Överspänningsskydd enligt NFPA 79

För den nordamerikanska marknaden föreskriver NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) användning av överspänningsskydd (SPD) i maskiner med säkerhetskretsar.

Den delstat där maskinen drivs beslutar vilken utgåva som gäller. Därmed gäller olika utgåvor i hela Nordamerika. Det kan därför vara lämpligt att alltid följa den senaste utgåvan.

Lär dig vilka bindande krav på elektriska maskiner som ställs i NFPA 79 vid användning av skyddsenheter (SPD).

Överspänningsskydd för bostadshus

Överspänningsskydd för bostadshus

Överspänningsskydd för bostadshus

Även i privata bostadshus börjar skyddet mot överspänning i fastighetsförsörjningen. Beroende på omgivningsförhållandena måste du tänka på några punkter när du väljer passande säkringar. Vilka de är samt bakgrundsinformation om valet av passande säkringar för bostadshus hittar du i detta avsnitt.

Överspänningsskydd för industribyggnader

Överspänningsskydd för industribyggnader

Överspänningsskydd för industribyggnader

Utbudet av passande skyddsenheter för industrianläggningar skiljer sig från överspänningsskyddet för bostadshus. Högre spänningar, andra omgivningsförhållanden och skyddet av data- och signalledningar kräver kraftfullare produkter. Du hittar ett urval av överspänningsskydd för industribyggnader samt mer information här.

Figur med kamera framför en anläggning

Överspänningsskydd för videoövervakningsanläggningar

Överspänningsskydd för videoövervakningsanläggningar

Anläggningar för videoövervakning är idag oumbärliga inom trafikledningsteknik, tillträdeskontroller eller vid övervakning av känsliga anläggningsområden. Här får du veta hur du skyddar dina kamerasystem mot skador från blixtnedslag och överspänningar.

Phoenix Contacts impuls- och högströmslaboratorium

Impuls- och högströmslaboratorium

Impuls- och högströmslaboratorium

Kraftfull, kompetent och ackrediterad
På en 1300 m² stor yta driver Phoenix Contact ett modernt, effektivt och ackrediterat laboratorium speciellt för testning av skyddsenheter. Här reproduceras bland annat störningar som t.ex. blixtnedslag, kopplingsåtgärder eller elektrostatiska urladdningar.