Blixtövervakningssystem <h3>Registrera och utvärdera blixtströmmar</h3> Blixtnedslag orsakar katastrofala skador på byggnader och anläggningar. Vårt blixtövervakningssystem LM-S är lösningen för registrering och analys av blixtnedslag i exponerade och mycket utbredda installationer.
###Här lär du dig hur blixtövervakningssystemet fungerar och vilka möjliga användningsområden det har.
Blixtövervakningssystem
Blixtövervakningssystemet LM-S registrerar och analyserar alla viktiga parametrar från blixtstötströmmar. Till en utvärderingsenhet ansluts upp till tre sensorer. Sensorerna monteras på en åskskyddsanläggnings olika avledningar. Mätningen i sensorerna baseras på en magnetooptisk effekt, den så kallade Faraday-effekten. För att förhindra att mätningen påverkas sker signalöverföringen från sensorn till utvärderingsenheten via fiberoptik.
Du hittar mer information om sensorerna och ytterligare komponenter på produktsidan.
Blixtövervakningssystem LM-S
Hermes Award 2012 för blixtströmmätsystemet
2012 tilldelades blixtströmmätsystemet det eftertraktade internationella teknikpriset Hermes Award.
Hermes Award delas ut varje år sedan 2004 till framstående, innovativa produkter från Deutschen Messe AG.
Följdskador och förstörelser genom blixtnedslag
Beroende på den medförda energin orsakar blixtnedslag omfattande förstörelser av byggnader och anläggningar, vilka kan förorsaka ytterligare följdskador.
Inom området bostadshus eller företag, som regelbundet beträds av personer, upptäcks omedelbart sådana skador. Hjälpåtgärder för att begränsa skadorna kan i de flesta fall inledas på kort sikt. Efter en sådan händelse kan skadeomfattningen följaktligen snabbt och konkret bedömas. En omedelbar reparation och återstart av viktiga anläggningsfunktioner kan förhindra följdskador.
Vid utsatt belägna eller stora anläggningar finns vanligtvis inte möjligheten till ständig kontroll av personer. Förstörelser eller skador på anläggningen upptäcks ofta först genom följdskador. Av den anledningen används allt oftare smarta övervakningssystem. De övervakar permanent de olika funktionerna och deras status i en anläggning och meddelar resultaten omedelbart till en central styrenhet. Det möjliggör även en omedelbar reaktion på störningar och följdskador kan undvikas liksom långa driftstoppstider.
Tidigare fanns det inget mätsystem som tillförlitligt kunde upptäcka och utvärdera blixtnedslag i en anläggning. Inte heller fanns det någon skade- eller störningsinformation om sådana incidenter.
Till särskilt blixtutsatta och exponerade anläggningar räknas till exempel vindkraftverk, energiproduktionsanläggningar, stora industrier och järnvägsanläggningar. Vid sådana anläggningar är heltäckande blixtskyddsåtgärder mycket svåra eller näst intill omöjliga, att införa.
Blixtövervakningssystem
Blixtövervakningssystem LM-S
Lightning Monitoring System LM-S från Phoenix Contact är till för att fånga upp och utvärdera blixtnedslag. Det består i stort sett av en utvärderingsenhet och en givare som är monterad på en blixtskyddsanläggnings avledare.
Detta mätsystem använder Faraday-effekten och den magnetooptiska effekten för att analysera höjden och flödesriktningen av blixtstötströmmar som uppträder i blixtavledningar. Det är en ljusvåg som påverkas magnetiskt och påverkans storlek utvärderas som mätresultat. Även signalöverföringen sker via fiberoptisk ledare.
I jämförelse med en signalöverföring via kopparledning har det väsentliga fördelar. Blixtströmmar som uppträder i mätsystemets omgivning kan inte längre påverka ljussignalen eller koppla sig in i överföringssträckan. Därmed finns en tillförlitlig och från EMC-synpunkter godtagbar signal tillgänglig för utvärderingsenhetens elektronik.
Funktionsprincip
Hur kan man mäta blixtström? Hur uppstår transienter? Hur tar sig överspänningar in i dina apparater och anläggningar? Dessa frågor har du kanske också redan ställt dig. Nedan får du omfattande information om området blixtströmregistrering.
Uppbyggnad av mätsektionen
Mätsektionen består av ett transparent medium (dielektrikum), med polarisatorer eller polariserande filter placerade på båda sidor. Mätsektionen är anordnad på så sätt att den är i en vinkel på 90º till strömflödesriktningen i avledningen. På så sätt är utbredningsriktningen för en ljusvåg i mätsträckan parallell med stötströmmens magnetfält i avledningen.
Linjärpolarisator
Polarisatorer
Polarisatorer och polariserande filter är optiska element som orsakar en polarisering. Därvid separeras elektromagnetiska vågor genom absorption eller stråluppdelning i linjärt, elliptiskt eller cirkulärt polariserat ljus. För användning av Faraday-effekten polariseras i detta fall ljuset linjärt. Det vill säga att endast linjärt polariserat ljus passerar genom polfiltret.
Magnetisk påverkan av polarisationsplanet
Magnetisk påverkan av polarisationsplanet
Ljusvågen försätter elektronerna i dielektrikat i svängning. Magnetfältet förändrar elektronrörelsen inuti dielektrikat. Därigenom påverkas ljusets polarisationsplan. Polarisationsplanet kan i princip rotera i godtycklig riktning.
Magnetooptisk effekt i LM-S
Magnetooptisk effekt i LM-S
Den grafiska modellen visar alla väsentliga element och storlekar för den magnetooptiska effekten i blixtmätsystemet. En ljusvåg Φ med definierad ljusstyrka matas genom en optisk fiber till mätsektionen.
Polarisatorn P1 vid ingången till mätsektionen polariserar linjärt det ingående ljuset. Den på så sätt polariserade ljusvågen försätter elektronerna i mediet i svängning och rör sig vidare till polarisationsplanet genom mätsektionens medium. Polarisationsplanet påverkas magnetiskt.
En stötströms magnetfält vrider ljusvågens polarisationsplan inuti mediet kring den längsgående axeln. Vridriktningen beror på magnetfältlinjernas riktning och därmed på strömflödets riktning. Till exempel framkallar stötströmmarna från negativa och positiva blixtar olikriktade magnetfältlinjer.
Ju större ström I, desto starkare är magnetfältet B och desto större är även rotationsvinkeln ß. Magnetfältet B1 medför en högervridning och magnetfältet B2 en vänstervridning av ljusvågen.
Vid utgången av mätsektionen är det andra linjära polfiltret P2 placerat i en vinkel på 45º mot ingångspolarisatorn. Därför tränger endast 50 % av en opåverkad ljusvågs ljusmängd igenom utgångspolarisatorn. Beroende på ljusvågens vridning släpper utgångspolarisatorn igenom mer eller mindre ljus. På så sätt uppstår en mätbar och utvärderingsbar ljussignal.
Principåtergivning: förändring av ljusmängden bakom utgångspolarisatorn
Mätresultat och utvärdering
En positiv blixt förorsakar en högervridning av den polariserade ljussignalen. Ljusmängden bakom den andra polarisatorn ökar och ligger mellan 50 och 100 %. När ljussignalens rotationsvinkel uppnår 45°, motsvarar det 100 % av mätvärdet för en positiv blixt.
En negativ blixt förorsakar en vänstervridning av den polariserade ljussignalen. Ljusmängden bakom den andra polarisatorn avtar och ligger mellan 50 och 0 %. När ljussignalens rotationsvinkel uppnår -45°, motsvarar det mätvärdet 100 % för en negativ blixt.
Ljusmängden bakom utgångspolarisatorn uppmäts. Den uppfångade impulsströmmens standardparametrar härleds från tidsförloppet av ljusmängden. Det är den maximala strömstyrkan, blixtströmökningen samt laddning och specifik energi.
Faktorer som påverkar
De viktigaste faktorerna som påverkar är mediets material, ljusets våglängd, ljusets färdsträcka genom mediet liksom den magnetiska fältstyrkan. Därutöver förklaras nedan ytterligare teoretiska grunder och faktorer som påverkar.
Elektrisk fältvektor E
Den elektriska fältvektorn E beskriver förloppet och positionen för den påverkade ljusvågen. Den avbildas som en pil (se grafisk modell).
Dielektrikum
Alla svagt elektriskt ledande eller icke-ledande, icke-metalliska substanser, vars laddningsbärare i allmänhet inte är fritt rörliga, betecknas som dielektrika. Det kan då handla om en gas, en vätska eller ett fast material. Dessa substanser är vanligtvis omagnetiska och beläggs med elektriska eller elektromagnetiska fält.
Verdet-konstant V
Verdet-konstanten V motsvarar vridförmågan per enhet av den magnetiska flödestätheten. Den beskriver styrkan av Faraday-effekten för det dielektrikum som ska värderas. Dess värde beror på våglängden för elektromagnetiska vågor i mediet.
Beräkning av vridvinkeln β
Vridvinkeln ß, som polarisationsplanet vrider sig kring, beräknas enligt:
β = V x d x B
d är ljussträckans längd genom mediet, B den magnetiska flödestätheten och V är Verdet-konstanten.
Cirkulärt magnetfält kring givaren
Installation
I cirkulära magnetfält beror den effektiva fältstyrkan på hur långt införd givaren är i den strömförande avledningens magnetfält.
Inträngningsdjupet definieras i beräkningen via radien. Det vill säga att ju mindre radien är, desto större är fältstyrkan. Det är sålunda fördelaktigt att givaren monteras så tätt inpå avledningen som möjligt så att den effektiva fältstyrkan blir så stor som möjligt.
Förklaring:
H = fältstyrka [A/m]
r = radie [cm]
I = ström [A]
Mätsektionen finns i det främre området av givarhöljet.
Radiens betydelse för kalibreringen av systemet
Radien är måttet på givarens inträngningsdjup i magnetfältet och för detekteringen av den där effektiva magnetfältstyrkan H. Värdet motsvarar avståndet från ledarens mittlinje till givarhöljets ytterkant.
Radien fastställs vid installationen. Det är viktigt för kalibreringen av systemet, eftersom det säkerställer samma mätförutsättningar vid olika anläggningsförutsättningar.
Signalöverföring och övervakning
Hur kommer den registrerade signalen från givaren till utvärderingsenheten? Hur utvärderas mätresultaten där? Hur kan systemet minimera underhållsåtgärder? Nedan hittar du svaret.
RJ45-Ethernet-gränssnitt
Systemgränssnitt och signalöverföring
Via Ethernet-gränssnittet RJ45 kan utvärderingsenheten enkelt anslutas till standardnätverk. Såväl åtkomsten till de registrerade uppgifterna som konfigurationen av systemet sker då via den interna webbservern. Webbgränssnittet anropas via webbläsaren på en ansluten dator och IP-adressering.
Visning av belastningsvärdena på en mobiltelefon
Fjärrövervakning och förebyggande underhåll
Blixtnedslag i svårtillgängliga eller avlägsna anläggningar, som t.ex. vindkraftparker till havs, kan inte detekteras eller kan bara detekteras till stor kostnad. Blixtdetektionssystemet LM-S tillhandahåller alla mätdata via det integrerade webb-gränssnittet. På så sätt kan vid alla tidpunkter anläggningens belastningssituation efterfrågas via fjärråtkomst, t.ex. med en smartphone.
Med de utvärderade uppgifterna kan den verkliga belastningen av en anläggning bedömas mycket noggrant. Mätresultaten är alltid aktuella och möjliggör ett förebyggande underhåll. Om en skada på anläggningen antas ha inträffat kan snabbt åtgärder vidtas för att undvika följdskador. Driftstoppstider kan då minskas eller helt undvikas. När dock en minimal okritisk belastning av anläggningen kan avledas från mätresultaten sparar det onödiga underhålls- eller serviceinsatser.
Beläggning av fjärrkontakten
Fjärrkontakt
Utvärderingsenheten har också ett kopplingsrelä med fjärrkontakt. Denna öppnarkontakt ger vid varje händelse en kort impuls som kan utvärderas av en räknare. Så finns också möjligheten till en enkel eller ytterligare utvärdering av antalet blixtnedslag som inträffat i anläggningen. Reläkontakten intar sitt viloläge först efter uppstart av systemet. Och vid systemstörningar slås reläet från. På så sätt efterfrågas även systemberedskapen via fjärrkontakten.
Tillämpningsexempel
Nedan finns ett par användningsexempel som kan förverkligas med blixtövervakningssystemet.
Vindkraftverk
Utsatta vindkraftverk, som exempelvis vindparker till havs, betraktas som särskilt utsatta för blixtar. Vid sådana anläggningar är heltäckande blixtskyddsåtgärder mycket svåra, näst intill omöjliga, att införa. I sådana fall kommer blixtströmsmätsystemet till användning.
Figuren visar arrangemanget av de enskilda systemkomponenterna i en vindkraftanläggning. På var och en av vindkraftverkets blixtströmavledare är en givare monterad. Utvärderingsenheten finns i ett styrskåp i navet. Signalförbindelsen mellan givarna och utvärderingsenheten sker med fiberoptiska ledare. Ethernet-förbindelsen till den centrala styrningen har upprättats via släpringar mellan maskinhuset och kontrollpanelen. Utvärderingsenheten arbetar med 24 volts likspänning.
Vid behov ansluts fjärrkontakten till styrsystemet. Därigenom kan dessutom varje blixtnedslag signaleras eller antalet händelser utvärderas.
Schematiskt diagram av ett blixtövervakningssystem, här ett exempel från ett vindkraftverk
Transformatorstation
Blixtnedslag i högspänningsledningar leder till en belastning av transformatorerna i transformatorstationer. Ofta är transformatorernas överspänningsskyddselement inkopplade uppströms, med vilka stötströmmarna från inkopplade överspänningar avleds till jorden. Som skyddselement användes tidigare mestadels gnistgap. Sedan några år används företrädesvis varistorer.
LM-S gör det möjligt att fånga upp den verkliga belastningen på skyddselementen och utvärdera den. Belastningsgränser kan på så sätt tidigt identifieras och drabbade skyddselement förnyas.
Installationen av givarna sker på avledarna mellan skyddselementen och jord. Fiberoptiska ledare överför mätsignalerna till utvärderingsenheten som är installerad i ett fjärrkontrollerat styrskåp.
Schematiskt diagram av ett blixtströmmätsystem LM-S, här i exemplet på en transformatorstation