Överspänningsskydd för kameraövervakningssystem

Behåll kontrollen och skydda dina kameraövervakningssystem mot skador orsakade av åska och överspänningar. Mer information om åsk- och överspänningsskydd för kameraövervakningssystsem och vad du behöver tänka på finns i vårt informationsblad.
Renderat kameraövervakningssystem med öppen kopplingsbox

Kameraövervakning har blivit oumbärlig på många områden. Säkerheten i anläggningar eller stöd och övervakning av automatiserade processer spelar en viktig roll i detta sammanhang. Ett fel på övervakningssystemen på grund av åsknedslag eller överspänningsskador innebär många faror och kan ofta undvikas.

Exempel för kameraövervakning

Kameraövervakning på motorvägar
Trafikövervakning
Stor processteknisk anläggning
Övervakning av stora anläggningar
Flygplan över landningsbana
Övervakning av flygplatser
Tunnelns ingång på natten
Övervakning av tunnlar

Varför ska övervakningssystem skyddas?

Kamerasystem garanterar säkerheten. De övervakar trafikinfrastruktur, känsliga industriella anläggningskomponenter, hela flygplatser eller processtekniska anläggningar och enskilda bostadshus. Övervakningen av sådana områden är nödvändig och avgörande.

Kamerorna är vanligtvis monterade på utsatta platser. Utan lämpliga åtgärder är de försvarslösa mot åsknedslag och överspänningar.

Representation av åskskyddszoner i kameraövervakningssystem

Åskskyddszoner för kameraövervakningssystem

Vad måste man tänka på när det gäller överspänningsskydd för kameraövervakningssystem?

Förutom de normativa kraven för åsk- och överspänningsskydd i standarden IEC 62676 måste man också ta hänsyn till de strukturella förhållandena. En riskanalys hjälper dig att ställa in lämpligt överspänningsskydd för ditt kameraövervakningssystem.

I vårt informationsblad hittar du nyttig information om hur du kan skydda ditt videosystem från fel på grund av överspänningar.

Nyinstallation eller eftermontering?

För kameraövervakningsanläggningar erbjuder Phoenix Contact en lösning med Smart Ethernet Box. Den kan bestyckas individuellt enligt dina krav och skyddar upp till fyra kameror.

Små installationer eller redan befintliga anläggningar kan också utrustas med överspänningsskydd. Phoenix Contact erbjuder också en motsvarande portfölj för dessa tillämpningar.

Mer information