Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Skärmning inom automation

Skärmning är en särskilt effektiv skyddsåtgärd mot elektromagnetiska störningskällor. Utan rätt utförd skärmning kan dessa störningar i värsta fall leda till att hela system slås ut, och därför är det särskilt viktigt med EMC-kompatibel kabeldragning.
Skärmning inom automation

Elektromagnetiska fältstörningar

I början av vår elektroniska tidsålder observerades ofta radio- och mottagningsstörningar vid trådlös överföring. En korrekt skärmning var då i huvudsak okänd. Samtidigt som utbredningen av elektroniska apparater ökade avsevärt under de senaste decennierna kunde dessutom en förstärkning av de ovan nämnda störningarna observeras. Denna förutsättning gav upphov till förmodandet att apparaterna själva utlöste dessa störningar. Vid undersökningen av angränsande ledare (+/-) som strömmen flödar genom kunde man konstatera att det råder spänningsskillnader mellan dessa ledare. Dessa skillnader leder till att alla elektroniska apparater sänder ut störande strålning. På grund av överlagring av olika störande strålningar från olika apparater förstoras den totala nivån av störande strålning. I och med detta har ett skydd av alla apparater mot elektromagnetisk störande strålning blivit nödvändig. Påverkan av störande strålning kan i synnerhet inom den industriella process- och produktionstekniken orsaka stora skador. För elektriska MSR–anordningar (mät-, styr-, regler-) krävs det därför en mycket hög störtålighet. För att garantera detta måste apparattillverkare utfärda en försäkran om överensstämmelse för sina produkter. Endast om apparaterna uppfyller kraven i standarden för elektromagnetisk kompatibilitet kan de lanseras på marknaden.

Vad är elektromagnetisk kompatibilitet?
Den europeiska lagstiftningen om elektromagnetisk kompatibilitet innebär följande:
Elektromagnetisk kompatibilitet är en apparats förmåga att arbeta på ett tillfredsställande sett i den elektromagnetiska miljön. Samtidigt får apparaten själv inte orsaka några elektromagnetiska störningar som är oacceptabla för andra enheter som finns i den här miljön.