Skärmanslutning i fält Vill du veta mer om skärmade kontakter och kablar? Hör bara av dig till oss!

Skärmade kontakter och kablar

Helt säker skärm

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology från Phoenix Contact är det innovativa skärmkonceptet för givar-/ställdonskablaget. Den tillförlitliga och säkra 360°-skärmanslutningen är unik på marknaden och optimerar den aktuella konstruktionen av M8- och M12-kontakter. Flytande metall som helt innesluter kabelskärmen vid tillverkningsprocessen, garanterar en helt säker skärmanslutning och möjliggör på så sätt tillförlitlig data-, signal- och kraftöverföring utan störningar i framtidens fabriksautomation.

Tillverkningsprocess Advanced Shielding Technology

Tillverkningsprocess med pre- och metal-molding

Tillförlitligt skärmkoncept

Advanced Shielding Technology står för en helt säker skärm. Till och med under extrem miljöpåverkan, som hög mekanisk belastning eller ett blixtnedslag skyddar skärmanslutningen på 360° överföringen av data, signaler och kraft.

I den nya automatiserade tillverkningen av kundanpassade M8- och M12-kontakter med Advanced Shielding Technology ger pre- och metal-molding en förbättrad skärmningseffekt.

Grundstommen som sitter på kabeln har förformats med polyamid, vilket ger en mycket hög mekanisk stabilitet vid tillämpningar med axiell belastning. Specialutvecklat tenn för elektriska och mekaniska krav gör 360°-skärmanslutningen både säker och tillförlitlig.

Den väl tilltagna och kompletta anslutningen av skärmflätan och kontakten, garanterar dessutom ett absolut säkert skydd för elektromagnetisk kompatibilitet, en optimal värmeavledning och robusthet mot överrspänningar och strömtoppar.

Diagram: fördelar med Advanced Shielding Technology

Fördelar med Advanced Shielding Technology

Fördelar

  • Tillförlitligt vid kraftiga mekaniska påfrestningar som stötar och vibrationer
  • Resistent mot transienta överspänningar orsakade av omkoppling av induktiva laster
  • Låg uppvärmning och säkert flöde i händelse av kortslutning
  • Framtidssäker överföring av stora datamängder och ständigt ökande överföringshastigheter i omgivningar med stor elektromagnetisk belastning
  • Robust även under extrem väderpåverkan som blixtnedslag
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Tillförlitliga i fält

Säkerställ driften av dina anläggningar: Vi erbjuder dig genomgående lösningar för anslutning av givare och ställdon. Oavsett om det rör sig om standardapplikationer, kablage i krävande branscher eller speciella applikationer.

Skärmat givar-/ställdonskablage

Skärmat givar-/ställdonskablage

Skärmat givar-/ställdonskablage

I anläggningar som ofta drabbas av fel eller i anläggningar som är utsatta för kraftig störande påverkan kan det vara nödvändigt att montera alla signalledningar, kontakter, enheter och apparatskåp skärmat. Särskilt drabbade i samband med detta är givar-/ställdonsledningar som är vitt spridda i en produktionsanläggning och därmed ovillkorligen måste ledas förbi felkällor. Ett exempel på detta är en svetsanläggning inom bilindustrin som drivs med robotar. Höga svetsströmmar som slås på och av med korta intervaller genererar en blandning av olika typer av mycket kraftig störningspåverkan. För att säkra en störningsfri drift bör signalledningar, givare/ställdon men även de givar-/ställdonsboxar som krävs för kablaget alltid vara utformade med skärm i en sådan omgivning. Just dessa komponenter är förbundna med styrsystem som är extra känsliga för störningar.

M12-kontakt med Push-Lock-anslutning

M12-kontakt med Push-Lock-anslutning

Skärmade konfektionerbara M12-kontakter

Konfektionerbara M12-kontakter med Push-Lock-anslutning ger en enkel konfektionering utan verktyg av solida och förbehandlade ledare. Plintkammarna öppnas och stängs med spaken. Tack vare detta har användare båda händerna fria för inmatningen av ledare och detta underlättar installationen avsevärt. Den långtidsstabila och vibrationsbeständiga PE- och skärmanslutningen säkrar en säker och tillförlitlig drift av anläggningen.

Kompatibla anslutningar, flexibla kombinationer

HEAVYCON jackbart industridon skyddar gränssnitten och säkrar en säker överföring av kraft, data och signaler även i krävande omgivningar.

Alla metallkapslingar är EMC ready tack vare ledande ytor och tätningar. De står emot vibrationer, höga mekaniska belastningar och är täta upp till kapslingsklass IP69K.

Skärmade jackbara industridon

Tillförlitligt skyddad från fältet till apparatskåpet med HEAVYCON industriella anslutningar

Skärmade jackbara industridon

De hittills studerade åtgärderna för skärmanslutning med hjälp av skärmanslutningsplintar lämpar sig endast för avledning av störningar som "samlas in" på dragningssträckan. Apparatskåpet med skärmfästpunkt står då i ett område med låg eller ingen påverkan från störningar. Om en skärmad ledning leds till ett apparatskåp eller en enhet som själv är utsatt för kraftiga störningar är det nödvändigt att göra på ett annat sätt. Nu måste inte bara ledningarna utan även det kompletta apparatskåpet omges med en skärm. På samma sätt som vid kablarna och ledningarna gäller det även här att uppnå en så tät och sluten övertäckning som möjligt. Utgångspunkten för detta är en metallkapsling eller ett apparatskåp som utvecklats särskilt för EMC-applikationer. I samband med detta får naturligtvis inte kabelinföringar och kontakter skapa några nya luckor i det annars slutna skärmsystemet. Därför har lämpliga kontakter utvecklats för skärmade kablar som ansluter kabelskärmen slutet till apparatskåpsväggen eller enheten via sin kapsling. Detta innebär en merkostnad både för konstruktionen liksom för anslutningen av kontakten. Båda betalar sig dock senare tack vare en störningsfri drift av anläggningen.

Skärmat jackbart industridon HEAVYCON

Skärmat jackbart industridon HEAVYCON

Konstruktion skärmat jackbart industridon

En viktig beståndsdel på en skärmad kontakt är kapslingen. Metallkapslingarna i våra industriella anslutningar består av högklassigt och korrosionsbeständig pressgjuten aluminium. De erbjuder ett tillförlitligt skydd för elektromagnetisk kompatibilitet tack vare ledande ytor och tätningar. Anslutningen av kabelskärmen till kapslingen görs med kabelförskruvningar av förnicklad mässing. Kabelförskruvningarnas insatser för elektromagnetisk kompatibilitet positioneras över ledningsskärmen vid monteringen. Tack vare detta skapar kontaktfjädrar en säker anslutning mellan kontakt och ledningsskärm. Uppbyggd på detta sätt utgör kontakten en avbrottsfri och runtom sluten övergång mellan kabelskärmen och den skärmade kapslingen.