Datakabel
Kablar och ledningar för signaler, data och kraft
Oavsett om det gäller signal- och kraftöverföring eller för nätverk och bussystem: Kundanpassa dina plug-in-anslutningar själv. Använd förtillverkade kabelvarianter. Förutom det kompletta sortimentet för fältinstallation erbjuder Phoenix Contact koppar- och fiberoptikbaserade datakablar, hybridkablar samt signal- och kraftkablar. Lösningar för solpaneler, för energilagringssystem samt kabelmetervara rundar av portföljen.
Fördelar
- Ett brett utbud av applikationer tack vare olika kontakttyper och kabelkvaliteter
- Genomgående kabeldragning från apparatskåpet till fältnivån
- Tillförlitligt tät upp till kapslingsklass IP67/IP68
- Exakt kabeldragning tack vare kundspecifika varianter från styckantal 1
- Bra tillgänglighet med tillverkning på många håll i världen
Nya produkter
Konfigurera din individuella kabelmontering
Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelmonteringar.
Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj
Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.
Signal- och kraftkablar för ett tillförlitligt givar-/ställdonskablage
Med kundanpassade kablar för signal- och kraftöverföring ansluts givare och ställdon snabbt och bekvämt i fält.
- Storlekar från M8 till M40 liksom 1/2" och 7/8"
- Välj bland en mängd varianter och kabelkvaliteter
- Upp till 17 poler i en kontakt
- Säker och tillförlitlig skärm med Advanced Shielding Technology
Datakablar för alla vanliga nätverk och fältbussar
Med industri- och kundanpassade datakablar kan du överföra data säkert och tillförlitligt.
- Dataöverföring med upp till 40 GBit/s
- Lösningar för apparatanslutning, för kabeldragning till apparatskåp och för fältkablage
- Från M8, M12 och RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar och kablage för Single-Pair-Ethernet
- Olika utföranden, kodningar och polindelningar
Hybridkabel för kommunikationsgränssnitt och motoranslutningar
Överför datasignaler och kraft i en enda kontakt i storlekarna M12, M23 och M40.
- Förmonterade kablar i standard- eller specialutförande
- Ingjutna i plast på en eller båda sidorna
- Vinklat M23-utförande med inställningsbar kabelutgångsriktning
Installationskabel för elinstallationer
Installationskablar med flexibla ledare möjliggör moderna elinstallationer enligt IEC 61535. Konfigurationen och bestyckningen enligt specifikationerna samt den märkning som är lämplig underlättar monteringen.
- Ledarareor från 0,5 till 6,0 mm²
- Kabelytterdiameter från 6 till 21 mm
- 2- till 5-poliga kontakter
Solenergikabel för DC-kablage
Solcellskablar i SUNCLIX-serien ansluter alla funktionella delar i ditt solcellsprojekt på ett säkert och konsekvent sätt från solcellsmodulen till växelriktaren – för säker drift i takanläggningar i kommersiella och industriella kraftverk.
- Ledarareor från 2,5 till 10 mm²
- Montering enligt mått
- Unik kontaktfront
Laddkablar för E-mobility
AC- och DC-laddkablarna CHARX connect möjliggör läge 3 och snabbladdning av elfordon med upp till 500 kW. Laddkontakterna finns för typ 1, typ 2 och GB/T. De övertygar med hög säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet, tilltalande design och hög ergonomi.
Kundanpassade kabelkonfektioner
Montera individuella kablar för din applikation med en mängd olika konstruktioner, kodningar och polindelningar.
- Alla kommersiellt tillgängliga kablar och kontakter för data-, signal- och kraftöverföring
- Ett utbud av tjänster som är skräddarsytt för maskin- och anläggningsbyggnation, infrastruktur samt vindkraft och annan förnyelsebar energi
Kablar som metervara för koppar- och fiberoptiska applikationer
Med våra kablar som metervara kan du förverkliga olika applikationer. Utforma kabeldragningen enligt dina behov.
- Mångsidiga kabeltyper
- Individuella kabellängder
- Med kontakter som kan konfektioneras
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Helt säker skärm
Advanced Shielding Technology är det innovativa skärmkonceptet för kundanpassade kontakter. Kabelskärmen omsluts helt av flytande metall under tillverkningsprocessen, vilket garanterar en helt säker och pålitlig skärmanslutning. Så ökar du överföringskvaliteten för data, signaler och kraft även under extrema omgivningsförhållanden. Satsa på en framtidssäker kabeldragning i den moderna fabriksautomationen.