Solenergikontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1100 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm, Efterföljande artikel för 1774687
Solcellskabel för DC-kablage
Temperaturtåliga och UV-resistenta: Med solcellskablarna i serien SUNCLIX uppfyller du solcellsbranschens samtliga krav. Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler. Programmet omfattar DC-kablar som metervara samt verktyg och tillbehör för en säker kabeldragning av din solcellsanläggning. Använd enpoliga solcellskablar för areor från 2,5, 4, 6 till 10 mm², i längder på 100, 500 och 1 000 meter.
Solenergikontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1100 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm, Efterföljande artikel för 1774674
Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Solpanels-Y-fördelare, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Stift, rullad, märkström: 40 A, material kontakt: Cu
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Hona, rullad, märkström: 40 A, material kontakt: Cu
Solpanel-adapterset, Artikelserie: SUNCLIX, konstruktion: Adaptrar, färg: svart, märkström: 35 A, kabellängd: 150, Förbind endast kontakter från samma tillverkare och av samma typ med varandra. Observera alltid uppgifterna om märkspänning och märkström när kontakter förbinds. Det minsta gemensamma värdet är tillåtet.
Solenergikontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 51 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Solenergikontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 50 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Fördelar
- Snabb och enkel ledaranslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
- Mer flexibilitet och tidsbesparingar tack vare många anslutningstekniker och förmonterade lösningar med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning
- Enkel kabeldragning genom montering av solenergikontakterna utan specialverktyg
- Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV- och UL-godkända komponenter
- Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar med genomgående anslutningslösningar