UL Recognized
Godkännande-ID: E477377-20180202Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 50 A | - 10 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 50 A | - 10 |