Solcellskabel

Solcellskabel för DC-kablage

Temperaturtåliga och UV-resistenta: Med solcellskablarna i serien SUNCLIX uppfyller du solcellsbranschens samtliga krav. Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler. Programmet omfattar DC-kablar som metervara samt verktyg och tillbehör för en säker kabeldragning av din solcellsanläggning. Använd enpoliga solcellskablar för areor från 2,5, 4, 6 till 10 mm², i längder på 100, 500 och 1 000 meter.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Kontakt
PV-C4M-S 6-16 (-) - Kontakt
1284632

Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 16 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 60 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Kontakt
PV-C4F-S 6-16 (+) - Kontakt
1284634

Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 16 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 60 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Fördelar

  • Snabb och enkel ledaranslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
  • Mer flexibilitet och tidsbesparingar tack vare många anslutningstekniker och förmonterade lösningar med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning
  • Enkel kabeldragning genom montering av solenergikontakterna utan specialverktyg
  • Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV- och UL-godkända komponenter
  • Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar med genomgående anslutningslösningar

SUNCLIX-kabeldragningslösningar för solcellsmoduler

E-paper
Överblick över solcellsutbudet

Söker du en innovativ och tillförlitlig anslutningsteknik för dina solcellsmoduler, växelriktare eller för hela solcellsanläggningen? Då har du kommit rätt.

Öppna E-paper
Utbudet av solenergikontakter