PV-C4M-S 6-16 (-) - Kontakt
1284632

Kontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 16 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 60 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smidig och säker fjäderkraftanslutningsteknik
Hög avkastning tack vare silvrade kontakter
Bekväm upplåsning utan specialverktyg
DC-kontakt i en del