Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 27 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 115
Solcellskabel för DC-kablage
Temperaturtåliga och UV-resistenta: Med solcellskablarna i serien SUNCLIX uppfyller du solcellsbranschens samtliga krav. Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler. Programmet omfattar DC-kablar som metervara samt verktyg och tillbehör för en säker kabeldragning av din solcellsanläggning. Använd enpoliga solcellskablar för areor från 2,5, 4, 6 till 10 mm², i längder på 100, 500 och 1 000 meter.
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, märkspänning: 1000V, märkström: 32 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 200
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 4 mm2, märkström: 40 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 300
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 38 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 130
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 6 mm2, märkström: 40 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 130
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, ledararea min.: 4 mm2, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 130
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Hona, rullad, märkström: 27 A, anslutningsarea: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material kontakt: Cu
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Stift, rullad, märkström: 27 A, anslutningsarea: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material kontakt: Cu
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Stift, rullad, märkström: 40 A, anslutningsarea: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material kontakt: Cu
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 4 mm2, märkström: 40 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 300
Fördelar
- Snabb och enkel ledaranslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
- Mer flexibilitet och tidsbesparingar tack vare många anslutningstekniker och förmonterade lösningar med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning
- Enkel kabeldragning genom montering av solenergikontakterna utan specialverktyg
- Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV- och UL-godkända komponenter
- Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar med genomgående anslutningslösningar