Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 260000
Solcellskabel för DC-kablage
Temperaturtåliga och UV-resistenta: Med solcellskablarna i serien SUNCLIX uppfyller du solcellsbranschens samtliga krav. Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler. Programmet omfattar DC-kablar som metervara samt verktyg och tillbehör för en säker kabeldragning av din solcellsanläggning. Använd enpoliga solcellskablar för areor från 2,5, 4, 6 till 10 mm², i längder på 100, 500 och 1 000 meter.
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, poltal: 1, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 260000
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 27 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 130
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 27 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 120
Packning, Artikelserie: SUNCLIX, färg: gul, För tätning av kablar med Ø 4,95 ... 5,25 mm
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 27 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 120
Fördelar
- Snabb och enkel ledaranslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
- Mer flexibilitet och tidsbesparingar tack vare många anslutningstekniker och förmonterade lösningar med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning
- Enkel kabeldragning genom montering av solenergikontakterna utan specialverktyg
- Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV- och UL-godkända komponenter
- Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar med genomgående anslutningslösningar