PV-C1M-C-UNLOCK-HSG - Solenergikontakt
1196766

Solenergikontakt, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 38 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutningsteknik för automatiserade monteringsprocesser
Hög avkastning tack vare silvrade kontakter
Bekväm upplåsning utan specialverktyg
Unik SUNCLIX-kontaktfront