Metervara, Datakabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/7; S/FTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), robust installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massiv ledare, skärmad, yttermantel: 7,8 mm diameter, innermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/19, S/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)
Metervara, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 4-trådig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/orange-orange, vit/grön-grön, kabellängd: Valfri längd (1,0 ... 1000,0 m)
Stamkabel för givar-/ventilboxar, utan PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm2 och 2 x 0,75 mm2, längd: 50 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)
Metervara, Bus-systemledning, CANopen®, DeviceNet™, skärmad, PUR halogenfri, violett RAL 4001, 4-trådig (2xAWG24/19+2xAWG22/19), färg enkelledare: röd-svart, blå-vit, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PUR halogenfri, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s