Kabel-metervara

Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer

Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1408535
NBC-94B/... - Datakabel
NBC-94B/... - Datakabel
1408535

Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)

Fördelar

  • Flexibel beställning – även av korta kabellängder
  • Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
  • Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Två olikfärgade kablar lindade i en ring

Kopparkabel som metervara

Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.

  • Ledningstyp PUR halogenfri
  • Ledningstyp PUR/PVC
  • Ledningstyp PVC
  • Ledningstyp PUR POWER

Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.

Två olikfärgade fiberoptiska kablar lindade i en ring

Fiberoptisk kabel som metervara

Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.

  • Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s