Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC halogenfri, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit-blå, ljus-grön, kabellängd: 1000 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC halogenfri, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit-blå, ljus-grön, kabellängd: 500 m
Metervara, Bus-systemledning, PROFIBUS, skärmad, PUR/PVC, blå, 2-trådig (1x2xAWG24/19), färg enkelledare: röd, grön, kabellängd: 100 m
PCF utomhuskabel, 2-trådig, fullbreakoutkabel för fast kabelläggning, icke-metalliskt förslitningsskydd, enkel att avskala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturbelastning, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattenskydd längs och tvärs
GOF utomhuskabel, 4-trådig, fullbreakoutkabel för fast kabelläggning, icke-metalliskt förslitningsskydd, enkel att avskala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturbelastning, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattenskydd längs och tvärs
Metervara, Bus-systemledning, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), skärmad, PVC, svart, 2-trådig (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), färg enkelledare: röd, grön, kabellängd: 500 m
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 6-trådig, färg enkelledare: brun, vit, grön, gul, grå, rosa, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s