Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: SC-duplex/SC-RJ, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
Fiberoptisk kabel/fiberoptisk patchkabel
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: B-FOC (ST)/SC-RJ, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 62,5/125 µm, OM1, kontakt: B_FOC (ST)/LC-duplex, skyddsklass: IP20, för kabeldragning i kabelkanaler eller kopplingsskåp
OM2-Duplex-Jumper, multimode, LC-ST, UPC-slipning, längd 1 m
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: LC/SC-RJ, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
OM1-Duplex-Jumper, multimode, ST-ST, UPC-slipning, längd 3,0 m
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: SC-duplex/SC-duplex, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
GOF universalkabel, med 12 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
GOF utomhuskabel, 2-trådig, fullbreakoutkabel för fast kabelläggning, icke-metalliskt förslitningsskydd, enkel att avskala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturbelastning, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattenskydd längs och tvärs
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp