Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit-blå, orange-gul, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Bus-systemledning, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), skärmad, PVC, svart, 2-trådig (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), färg enkelledare: röd, grön, kabellängd: 100 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PVC (förstärkt) UV-beständig, svart RAL 9005, 8-trådig (4x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: 100 m
GOF universalkabel, med 24 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR/PVC, svart RAL 9005, 12-trådig, färg enkelledare: vit-brun, grön-gul, grå-rosa, blå-röd, svart-violett, grå/rosa-röd/blå, kabellängd: 100 m, Partvinnad kabel
AS-Interface-TPE-bandkabel med UL i gult, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervara, Bus-systemledning, CANopen®, DeviceNet™, skärmad, PUR halogenfri, silvergrå RAL 7001, 4-trådig (2xAWG24/19+2xAWG22/19), färg enkelledare: röd-svart, blå-vit, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC halogenfri, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit-blå, ljus-grön, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s