Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - Fiberoptisk kabel
1286215

GOF universalkabel, med 24 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust universalkabel för kabeldragning inomhus och utomhus möjliggör maximal flexibilitet för din tillämpning
Passar utmärkt för fusionsskarvning
CPR-certifiering brandskyddsklass Eca
Motståndskraft tack vare ozon- och UV-beständighet, gnagarskydd och längsgående vattentäthet