FOC-PT9:LC-OM2/2.5
-
Fiberoptisk kabel
1208101
Fiberoptisk kabel, konstruktion: LC, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 2,5 m, poltal: 12, anslutningstyp: LC, kabelanslutning: rak, färg: beige
Produktdetaljer
Fördelar
Optimala dämpningsvärden genom UPC-slipning
Tidsbesparing och minimerad risk för brott tack vare en enkel borttagning
Enkel tilldelning tack vare 12 olika färger
Framtidssäker tack vare överensstämmelse med RoHS 2
Brandskyddsklass UL 94-V0