Fördelare för M8-, M12- och AS-Interface-anslutningar

Fördelare för M8-, M12- och AS-Interface-anslutningar

Med fördelare kan du designa ditt kablage utifrån dina krav. Från M8 via M12 till AS-Interface erbjuder vi en hög variation av kretsar och konstruktioner. På förfrågan tar vi gärna fram din anpassade lösning. Detta ger dig maximala valmöjligheter vid fördelning av signaler, data och kraft eller vid adaptering av olika gränssnitt.

Fördelar

  • Sparpotential genom fördelning och hopbuntning av signaler
  • Platsbesparande kabeldragning tack vare mångpoliga varianter
  • Skärmade fördelare med 360°-skärm för en tillförlitlig signalöverföring och -fördelning
  • Flexibel integrering av nya enheter genom adaptrar och fördelare
  • Färre gränssnitt genom fördelare med gjuten ledning
  • Kundspecifika fördelare med anpassade ledningslängder på förfrågan

Nya produkter

Push-Pull-Power-fördelare

M12-Push-Pull-Power-fördelare

Enkel kraftfördelning i fält

H- och Y-fördelarna för DC-applikationer med Push-Pull-duokontur möjliggör en verktygsfri, intuitiv installation. Tack vare bakåtkompatibiliteten kan de enkelt integreras i befintliga system och säkerställer en översiktlig och säker kraftfördelning i fält.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-duokontur för skruv- och Push-Pull-kontakter
  • 2 och 4 monteringsborrhål
  • Kraftöverföring upp till 16 A
  • L-kodad
  • Skärmad
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Standardiserad enligt IEC 61076-2-111 och 61076-2-010

Fördelar

  • Kraftfull för DC-applikationer upp till 16 A och 63 V
  • Flexibel, platsbesparande kraftfördelning och sammankoppling tack vare den kompakta konstruktionen
  • Framtidssäker tack vare M12-Push-Pull-duokonturen för skruv- och Push-Pull-kontakter
  • Snabb, säker installation utan verktyg med M12-Push-Pull-kontakter
  • Tillförlitlig användning i fält tack vare höga kapslingsklasser och säker skärmöverföring