Kabel-metervara

Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer

Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.

Go to Product Detail Page for item 1404174
SAC-6P-100,0-970 - Datakabel
SAC-6P-100,0-970 - Datakabel
1404174

Metervara, Datakabel, VARAN CAT5 (100 MBit/s), skärmad, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, 6-trådig (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), färg enkelledare: brun, blå, vit/orange, vit/grön, grön, orange, kabellängd: 100 m

Fördelar

  • Flexibel beställning – även av korta kabellängder
  • Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
  • Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Två olikfärgade kablar lindade i en ring

Kopparkabel som metervara

Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.

  • Ledningstyp PUR halogenfri
  • Ledningstyp PUR/PVC
  • Ledningstyp PVC
  • Ledningstyp PUR POWER

Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.

Två olikfärgade fiberoptiska kablar lindade i en ring

Fiberoptisk kabel som metervara

Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.

  • Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s