Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningstekniker för elanslutningar av hög kvalitet

Phoenix Contact utvecklar innovativa produkter inom elektrisk anslutnings- och automationsteknik. Vi har alltid rätt anslutningsteknik för din applikation.
Olika produkter med olika anslutningstekniker

Anslutningsteknik är vår kompetens

Kunnande, erfarenhet och passande lösningar inom området anslutningstekniker har gett ett brett utbud av produkter. De är resultatet av många års intensiv utveckling och konsekvent kundorientering för alla branscher. Många av Phoenix Contacts anslutningstekniker bygger på eget utvecklingsarbete, vilket också framgår av det stora antalet egna patent.

Våra anslutningstekniker är utformade för en säker överföring av data, signaler och effekt. Det spelar ingen roll vilka produkter och vilka anslutningstekniker du väljer: alla tekniker har en långsiktigt stabil och säker elektrisk anslutning tack vare material av hög kvalitet. Vi vill uppfylla denna målsättning till fullo. Därför prövas våra kontaktsystem upprepade gånger, och är certifierade för industriell användning.