Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Bus-systemledning, INTERBUS, skärmad, PUR halogenfri, svart RAL 9005, 4-trådig (2xAWG26/19+2xAWG22/19), färg enkelledare: röd-blå, grön-gul, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)
Metervara, Kabelring, Single Pair Ethernet (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, grön, 2-trådig (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), färg enkelledare: Vit, blå, kabellängd: 100 m
GOF universalkabel, med 12 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Kabelring, PVC, svart, 5-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grön/gul, kabellängd: 100 m
Stamkabel för givarboxar, 19 trådar, oskärmad, PUR halogenfri, transportör- och robotanpassad, svart ytterhölje, 16 x 0,5 mm2 och 3 x 1,0 mm2
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Fiberoptisk kabel, glasfiber Multimode 50/125 µm, OM4, längd: variabel
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Kabelring, PVC, svart, 3-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, grön/gul, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s