Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC/PVC, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 1000 m
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC, gulgrön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/1, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 4-trådig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/orange-orange, vit/grön-grön, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
AS-Interface EPDM bandkabel i svart, för den extra strömförsörjningen, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 12-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, svart, violett, grå/rosa, röd/blå, kabellängd: 100 m
Stamkabel för givar-/ventilboxar, utan PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 10-polig, 8 x 0,34 mm2 och 2 x 0,75 mm2, längd: 50 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skärmad, PE-X halogenfri, svart, 8-trådig (4x2xAWG26/7; S/FTP), färg enkelledare: vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun, kabellängd: 100 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skärmad, FRNC halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG23/1, S/FTP), färg enkelledare: vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s