Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG24/1, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Bussystem-kabel, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vattenblå RAL 5021
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit-blå, orange-gul, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 8-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m
Metervara, Fjärrbusskabel, INTERBUS, skärmad, PVC, majgrön RAL 6017, 6-trådig (3 x 2 x 0,22 mm2), färg enkelledare: grön-gul, vit-brun, grå-rosa, fast montering
Metervara, Datakabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC/PVC, trafikröd RAL 3020, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 100 m
GOF universalkabel, med 12 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC/PVC, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 100 m
GOF utomhuskabel, 2-trådig, fullbreakoutkabel för fast kabelläggning, icke-metalliskt förslitningsskydd, enkel att avskala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturbelastning, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattenskydd längs och tvärs
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s