Metervara, Kabelring, PUR, svartgrå RAL 7021, 5-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, grå, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 5-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, grön/gul, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 8-trådig, färg enkelledare: brun, vit, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 100 m
Stamkabel för givar-/ventilboxar, med PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm2 och 3 x 0,75 mm2
Metervara, Givar-/ställdonskablage, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Stamkabel för givar-/ventilboxar, utan PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 18-polig, 16 x 0,34 mm2 och 2 x 0,75 mm2, längd: 50 m
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 5-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, grå, kabellängd: 100 m
Metervara, Bus-systemledning, CANopen®, DeviceNet™, skärmad, PUR halogenfri, violett RAL 4001, 4-trådig (2xAWG24/19+2xAWG22/19), färg enkelledare: röd-svart, blå-vit, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Buss-systemkabel, Ethernet, 4 trådar, skärmad, PVC, blå yttermantel, 2 x 2 x 0,14 mm2, kabelring: 100 m
Metervara, Givar-/ställdonskablage, skärmad, PVC, svart RAL 9005, 8-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s