Stamkabel för givar-/ventilboxar, med PE-ledare, oskärmad, material PUR/PP, 15-polig, 12 x 0,50 mm2 och 3 x 1,00 mm2, längd: 50 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lätt, flexibel installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm2, extra mångtrådig, skärmad, yttermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, konfektionerad på båda sidor med RJ45-kontakt, crossover- eller line-anslutning
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/19, S/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: 100 m
Stamkabel för givar-/ventilboxar, utan PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 6-polig, 4 x 0,34 mm2 och 2 x 0,75 mm2, längd: 50 m
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Fjärrbusskabel, standard, 3 x 2 x 0,22 mm2
Glasfiberkabel, duplex 50 µm/125 µm, metervara utan kontakt, för dragning i stationära anläggningar och maskiner
Metervara, Kabelring, skärmad, PVC, svart RAL 9005, 8-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Kabelring, skärmad, PVC, svart RAL 9005, 5-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, grå, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 8-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 100 m
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s