FL CAT5 FLEX CONF/
-
Nätverkskabel
2744843
CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lätt, flexibel installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm2, extra mångtrådig, skärmad, yttermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, konfektionerad på båda sidor med RJ45-kontakt, crossover- eller line-anslutning
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Användning | Dras flexibelt |
| Poltal | 4 |
| Anslutning | RJ45 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Yttermantel, material | Plast |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter min. | 5,6 mm |
| Ytterdiameter max. | 5,9 mm |
| Kabelvikt | 43,00 kg/km |
| Kabelsymbol | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
| Yttermantel, material | Plast |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Enkelledare, material | Foam-skin (polyetylen) |
| Enkelledare, diameter | 1 mm (Ledare till par, par till kabelkärna tvinnad) |
| Enkelledare, area | 0,14 mm² |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange (par1) |
| Impedans | 100 Ω ±15 % |
| Slingmotstånd | ≤ 284,00 Ω/km |
| driftkapacitans | 48 nF (per kilometer) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
| Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Artikelnr | 2744843 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABG |
| Produktnyckel | ABNABG |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,8 g |
| Tullnummer | 85444993 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge