NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC
-
Patchkabel
1227560
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 1 m, poltal: 8, CAT5, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 26, kabelanslutning: rak, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grå
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning (III/2) | 72 V |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Kraftöverföring | PoE++ |
| Mekaniska data | |
| Instickskraft per signalkontakt | 30,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 50 N |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | Mässing |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Bredd | 11,6 mm |
| Höjd | 14,8 mm |
| Längd | 40 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | grå |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | grå |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Kabellängd | 1,00 m |
| Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT5, LSZH [BC5] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,85 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,70 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, antal | 8 |
| Enkelledare, area [AWG] | 26 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,70 mm |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5000 MΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω |
| Minsta böjradie, fast dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 46 mm |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
| 56,3 dB (vid 4MHz) | |
| 50,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 47,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 45,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 48,8 dB (vid 8 MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 41,3 dB (vid 25 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 20 dB (vid 1 MHz) |
| 23 dB (vid 4MHz) | |
| 24,5 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 24,2 dB (vid 25 MHz) | |
| 23,3 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 19 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6,01 dB (vid 4MHz) | |
| 9,49 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,07 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,54 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,11 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1/2 |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
| Artikelnr | 1227560 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNABG |
| Produktnyckel | ABNABG |
| GTIN | 4063151321635 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktinsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
Fördelar
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge