Patchkabel, Ethernet, 8-polig, LSZH, blå, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 1 m
RJ45-kabel
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, svart, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 10 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, svart, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 3 m
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP20 till RJ45-hane/IP20, line, längd 3 m
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), RJ45 hane/IP20 till RJ45 hane/IP20, line, längd 2 m
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7-trådig), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-kontakt/IP20 till RJ45-kontakt/IP20, line, längd 0,5 m
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), RJ45 hane/IP20 till RJ45 hane/IP20, line, längd 1 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, svart, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 1,5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, violett, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 1,5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, violett, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 1 m