Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, på Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, kabellängd: 2 m
Cat.7-kabel
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skärmad, PE-X halogenfri, svart, 8-trådig (4x2xAWG26/7; S/FTP), färg enkelledare: vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun, kabellängd: 100 m
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, på fri kabelände, kabellängd: 10 m
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, på Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, kabellängd: 5 m
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, på fri kabelände, kabellängd: 2 m
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, på fri kabelände, kabellängd: 5 m